用于室内门缓慢关闭。当门打开时,支臂从承座脱离,门可以自由动作。备有嵌入式规格,门关闭后阻尼器完全隐形;还备安装简单的表面安装规格。
关闭时没有令人不快的砰砰声,关闭缓慢安全。
当门打开时,支臂从承座脱离,门可以自由开启——相比传统闭门器,开门更轻松。
LDD-V搭配HES系列暗铰链,可打造外平内开、关闭带阻尼的隐形门。
门阻尼器本体厚度仅为20mm,紧贴门框,外观整洁。安装位置对准方便:只需紧靠门框和门挡的折角部位。
已通过我司内部10万次开闭测试
LDD-V100
[ 产品规格 ] 嵌入式安装, 阻尼缓慢关闭
[ 适用门规格 ]
门重:40kg—100kg
门厚:40mm—60mm
门宽:900mm以下
[ 颜色 (盖罩) ] 镀镍 / 深褐色
[ 阻尼速度可调 ] 是
LDD-V
[ 产品规格 ] 嵌入式安装, 阻尼缓慢关闭
[ 适用门规格 ]
门重:15kg—40kg
门厚:33mm以上
门宽:900mm以下
[ 颜色 (盖罩) ] 灰色
[ 阻尼速度可调 ] 是
LDD-S
[ 产品规格 ] 表面安装, 阻尼缓慢关闭
[ 适用门规格 ]
门重:15kg—40kg
门厚: —
门宽:900mm以下
[ 颜色 (盖罩)] 白色 / 浅灰 / 淡褐 / 深褐
[ 阻尼速度可调 ] 是
隐形门——门关闭后完全隐形!
- — 阻尼和回拉功能的动作范围为15°,相比传统产品,可在更早的位置开始缓慢关闭。
- — 门的开闭操作感更轻盈。
- — 阻尼关闭速度可调。
- — 搭配三维调节功能暗铰链,打造外平内开隐形门。
- — 室内门用闭门器,关闭后完全隐藏。
表面安装规格 — 可后安装!
- — 可直接安装在现有门上。
- — 安装脱卸方便。
- — 安装后阻尼关闭速度可调。
快装式门阻尼器!
门开启时,支臂脱离承座,门可自由动作!
- —门阻尼器本体厚度仅为20mm,紧贴门框,外观整洁。
- — 阻尼和回拉功能的动作范围大,约为15°。与传统产品相比,可在更早的位置开始缓慢关闭。因此可减少对铰链或合页的冲击力。
- — 门的开闭操作更加轻盈。
- — 超薄设计,最大门重40kg。
- — 当门打开后,支臂缩回时可关闭阻尼器和回拉功能。(当支臂拉出时,可以再次启动阻尼器和回拉功能。)