隐形门(平开门・移门)五金解决方案
隐形门设计方案介绍
Tip 1. 无拉手 隐形移门
使用巴士门系统MFU1200型,可实现完美的门墙一体,打造无拉手的隐形移门。
MFU-1200可帮助您打造隐蔽的步入式衣柜或与空间融为一体的通道暗门。
配备双向阻尼,静音高级。
客户想要寻找一款让玄关设计更简洁,隐形门五金。
Tip 2. 狭窄空间 隐形门
可对应门宽1100 mm、门重90 kg的重型门,巴士门系列LIN-X铰链LIN-X1000型。
可打造无拉手门墙一体隐形门的效果。
相比平开门,开门轨迹小,门前空间狭窄也可适用。
可组合设计单开、双开门,不限制设计空间。
本产品荣获2016年Good Design Award、2017年红点奖。
Tip 3. 轻推即可开门!无拉手 隐形门
想要打造造型更加简洁的隐形门时,推荐暗铰链搭配磁吸的方案。
金属磁吸 ML-ZN80型推出力强,大型门也可适用。搭配暗铰链HES系列,关门时铰链完全隐藏,门表面看不到任何五金。不仅可以打造通道暗门,还可以用于楼梯下的收纳空间。
产品类型
最近查看的项目
无最近查看的产品。