隐形门(平开门・移门)五金解决方案

打破边界的温和生态美学

隐形门设计方案介绍

Tip 1. 无拉手 隐形移门

  • POINT:门墙一体化
  • POINT:轻推即可横向开启 表面无需安装拉手
  • POINT:地面无需底轨或开槽 空间更整洁
  • POINT:通过我司内部10万次开闭测试 可安心使用

使用巴士门系统MFU1200型,可实现完美的门墙一体,打造无拉手的隐形移门。
MFU-1200可帮助您打造隐蔽的步入式衣柜或与空间融为一体的通道暗门。
配备双向阻尼,静音高级。

本案例由株式会社MODELLO提供

客户想要寻找一款让玄关设计更简洁,隐形门五金。

Tip 2. 狭窄空间 隐形门

  • POINT:相比于普通的平开门 开门轨迹小
  • POINT:门前狭窄空间也可使用 不阻碍通行
  • POINT:可对应最大门高2980mm、门宽1100mm、门重90kg

可对应门宽1100 mm、门重90 kg的重型门,巴士门系列LIN-X铰链LIN-X1000型。
可打造无拉手门墙一体隐形门的效果。
相比平开门,开门轨迹小,门前空间狭窄也可适用。
可组合设计单开、双开门,不限制设计空间。
本产品荣获2016年Good Design Award、2017年红点奖。

Tip 3. 轻推即可开门!无拉手 隐形门

想要打造造型更加简洁的隐形门时,推荐暗铰链搭配磁吸的方案。
金属磁吸 ML-ZN80型推出力强,大型门也可适用。搭配暗铰链HES系列,关门时铰链完全隐藏,门表面看不到任何五金。不仅可以打造通道暗门,还可以用于楼梯下的收纳空间。

产品类型

6 结果

每页的产品
25 50 100

6 结果

每页的产品
25 50 100

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.