垃圾箱投入口隐形术:四重高阶解决方案

在高定豪宅设计中,"去生活化"已成为核心命题。世嘉智尼提出「隐形垃圾处理系统」解决方案,通过4大场景应用实现功能与美学的极致平衡。

客户课题

客户课题

  1. 让厨房、浴室和洗衣区变得更加便捷,会带来一种更有人气的感觉,但这可能会对室内设计的整体美感产生一定的干扰。
  2. 客户希望优化洗衣区周围的动线,以提高效率。

产品信息

WASTE CHUTES (TRASH GROMMETS)

垃圾箱投入口

  • 高品质的不锈钢垃圾投入口不仅适用于垃圾桶,还适用于洗衣容器等多种用途。它有多种类型可供选择,包括带有阻尼关闭或感应开启功能的型号,以及无盖选项,还有圆形和方形的设计。
解决方案

解决方案

  1. 我们在增加便利性的同时,尽量减少了那种过于杂乱的感觉,提升空间品质的同时,不破坏室内设计的整体风格。
  2. 我们优化了将衣物搬运至洗衣区以及洗后晾晒衣物的动线,既提升了便利性,又改善了整体的外观。

1. 使用垃圾投入口打造酒店风格的浴室

在洗手间或洗手区安装垃圾投入口可以营造出一种精致且具有酒店风格的氛围。
选择带盖的型号可以将垃圾隐藏起来,防止异味散发,还能让区域保持整洁美观。
还可通过与室内设计中的其他元素搭配金色或其他颜色,变得更加时尚。

不锈钢垃圾箱投入口 有盖 AD-DH015-HL
不锈钢垃圾箱投入口 无盖 AN-DH, AN-LH

2. 简洁的隐藏式垃圾投入口,让厨房保持清洁

在厨房收纳内部隐藏垃圾桶可以掩盖生活的杂乱感,但每次打开柜门取出垃圾桶其实相当麻烦。在台面上安装垃圾投入口,不仅能让台面看起来更加整洁,还能快速、轻松地丢弃垃圾,让厨房变得更加干净和精致。

不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口 有盖AD-GD

3. 在洗衣房中创造更流畅的动线

将垃圾投入口用作衣物投入口的例子。通过这种方式可以直接从更衣室或洗手间将衣物转移到洗衣房,避免衣物堆积乱放。此外,在对衣物进行颜色分类时也非常方便。

WASTE CHUTE AZ-GD

即使洗衣房和晾衣区位于不同的楼层,也可以像垃圾滑道一样设置,轻松地将沉重的衣物转移到另一个地方。

不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口 有盖 AZ-GD

4. 专业级使用方式

阻尼缓慢关闭

当垃圾投入口进化成为空间艺术品,我们正在重新定义奢居生活的「标准」。

壁装

不锈钢带拉手垃圾箱投入口 AZ-HD

在这个案例中,在厨房墙壁上安装垃圾滑投入口有助于整齐地处理瓶瓶罐罐。

感应开闭式圾箱投入口 (AZ-AT)

感应开闭式圾箱投入口 AZ-AT

*照片由近铁铁路株式会社提供。

当传感器检测到你的手时,会自动打开盖子,可在不接触垃圾桶盖的情况下扔掉垃圾。

产品信息

不锈钢垃圾箱投入口 AD-DH015-HL

不锈钢垃圾箱投入口 AD-DH015-HL

  • 盖子在中间翻转,可以从两侧投放垃圾。
  • 采用不锈钢材质,具有防锈功能,可在潮湿区域使用。
  • 经过配重设计,使用后盖子能够恢复到水平位置。

*截至2025年2月17日的信息。

垃圾箱投入口 AZ-GD

垃圾箱投入口 AZ-GD

  • 带阻尼缓冲功能。
  • 垃圾箱投入口内部的左右两侧设置有防夹手板。
  • AZ-GD180-HL和AZ-GD400-HL的外框为薄框型。
  • 采用不锈钢制,防锈性优异,可在潮湿环境下使用。

*截至2025年2月17日的信息。

不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口 AD-GD

不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口AD-GD

  • 带阻尼缓冲功能。
  • 采用不锈钢制,防锈性优异,可在潮湿环境下使用。
  • 偏心轴盖设计,提供更宽敞的开口。
  • 经过配重设计,使用后盖子能够恢复到水平位置。

*信息截至2025年2月17日。

不锈钢带拉手垃圾箱投入口 AZ-HD

不锈钢带拉手垃圾箱投入口AZ-HD

  • 按下拉手可将门打开,操作性优异。
  • 采用不锈钢制,防锈性优异,可在潮湿环境下使用。

*截至2025年2月17日的信息。

感应开闭式圾箱投入口AZ-AT

感应开闭式圾箱投入口 AZ-AT

  • 在面前挥动手,传感器感知后将电动打开(平常传感器上绿灯点亮)。 可非接触式开闭,非常卫生。
  • 通过操作背面的旋钮,传感器的感知距离可在300 mm以下的范围内 调节。若将传感器感知置于“OFF”,可停止感应开闭。
  • 带阻尼缓冲功能。

*截至2025年2月17日的信息。.

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.