- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 垃圾箱投入口·通线孔
- AD-GD
不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口AD-GD
3 / 3搜索结果
筛选项目
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop
- ●带阻尼缓冲功能。
●采用不锈钢制,防锈性优异,可在有水的环境下使用。
●盖子的转轴偏离中心,开口大。
●带平衡重,使用后盖子可返回水平状态。 - 规格
- ●使用温度:0 ℃~40 ℃
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
●不可在室外使用。
●盖子的关闭速度随使用温度而变化。另外,对于在冰点以下保存的产品,使用
前请将其在0℃以上的室内放置数小时。
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 垃圾箱投入口·通线孔
- AD-GD
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×