产品详情

GOOD DESIGN AWARD

GOOD DESIGN AWARD 2021 获奖产品

GOOD DESIGN AWARD 成立于1957年,是日本唯一的综合设计评估和推荐机制,许多企业和设计师都参与其中,通过设计提高工业和生活文化。自 1957 年开始以来,与其标志“ G Mark ”一同,获得了广泛的支持。

2021 GOOD DESIGN AWARD 官方网页

HG-TAWJ40

可调节式助力协助铰链HG-TAWJ40

1 / 1搜索结果

筛选项目

助力协助铰链, 扭矩铰链, 扭矩调节

  • 可调节式助力协助铰链
  • 180°调节 附带扭矩调节功能
  • HG-TAWJ40


  • 任意停
  • 助力协助

助力协助铰链, 扭矩铰链, 扭矩调节

●利用弹簧助力,可轻松操作盖板(顶盖用)。
●可调节范围为180°。
●定位扭矩可通过旋转调节螺母M6 (标称尺寸10扳手)进行调节(0 ~ 3.5 N·m)。
●通过安装盖罩可隐藏本体及安装孔,外观整洁。
规格
●使用温度:0℃~40℃
应用
●医疗设备、音响设备、FA设备、各种自动设备
推荐螺钉
●M5螺钉(盘、接线、桁架)

视频

图纸/插图

  • [Component Parts]
  • [Torque Adjustment]
  • [180° Lift Assist and Free Stop]
  • [Compare Required Force]
  • [Lift Assist Mechanism]
    For HG-TAWJ40 (2 pcs)
    [Free-stop Mechanism]
  • [Lid Size Guidelines]
  • [Application Example]
    For lids that require wide opening
  • For analysis devices

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TAWJ40 170-046-401
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 最小助力扭矩N・m 最大助力扭矩N・m 最小助力扭矩kgf・cm 最大助力扭矩kgf・cm 最小保持扭矩N・m 最大保持扭矩N・m 最小保持扭矩kgf・cm 最大保持扭矩kgf・cm 主材料 主要表面处理 类别 安装方向 长度 宽度W EAN 重量(g)

HG-TAWJ40

170-046-401

3.5

4.5

36

46

0

3.5

0

36

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

47.2

105

4510932194419

385

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TAWJ40
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TAWJ40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-401

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

●请勿在安装前打开/关闭铰链。弹簧可能会突然闭合并造成人身伤害。
●安装时应确保各铰链的轴心线水平且相互之间无偏差。
●请将盖罩安装在托座上。
●请务必安装随附的盖罩,否则可能会造成人身伤害。
●请勿将扭矩调节螺母M6强行拆下。
●扭矩调节螺母请勿过度拧紧。若紧固扭矩大于10 N·m ,零件可能会发生变形,导致耐久性降低。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • SPRING ASSIST TORQUE HINGE HG-TAWJ40

  • SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TAWJ40 Installation & Adjustment

×
  • SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TAWJ40 Installation & Adjustment

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多