产品详情

GOOD DESIGN AWARD

GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner

The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.

2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page

HG-TLAJ
筛选项目

助力协助铰链, 扭矩铰链, 任意停

  • 助力协助铰链
  • 附带扭矩调节功能
  • HG-TLAJ


  • 通过我司内部5万次开关测试
  • 任意停
  • 助力协助

助力协助铰链, 扭矩铰链, 任意停

— 利用弹簧助力,可轻松操作盖板。
— 定位扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节 (0 ~3.5 N.m)。
— 通过安装另售的树脂盖罩,可隐藏本体及安装孔,外观整洁。
规格
●使用温度:0℃~40℃
应用
●医疗设备、分析仪器、工厂自动化设备等
另售
●盖罩

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

图纸/插图

  • [Component Parts]
  • [Retaining Torque Adjustment]
    A hex key is needed (size: 10). 0 N.m is the factory preset.
  • [Smoother than ever before]
  • [Compare Required Force]

    Calculated Lid Specs
    - Height: 400
    - Weight: 4 kg
    - Centre of gravity position is at the centre of the lid
  • [Lift Assist and Free-stop Mechanism]
  • [Available Lid Size]

规格表

本体 [[Hinge]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TLAJ25 170-045-749
HG-TLAJ40 170-045-750
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 助力扭矩 N・m 助力扭矩kgf・cm 打开角度 主材料 主要表面处理 类别 安装方向 长度L 宽度W 保持扭矩 N・m 保持扭矩 kgf・cm EAN 重量(g)

HG-TLAJ25

170-045-749

2.2~2.9

22~30

100°

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

70

80

0~3.5

0~36

4510932190947

10

40

218

HG-TLAJ40

170-045-750

3.5~4.4

36~45

100°

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

70

80

0~3.5

0~36

4510932190954

10

40

222

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Cover] Sold separately]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TLAJC 170-043-831
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 EAN 重量(g)

HG-TLAJC

170-043-831

PBT树脂

4510932190831

10

40

41

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Hinge]]

型号
HG-TLAJ25
HG-TLAJ40
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TLAJ25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-749

HG-TLAJ40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-750

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Cover] Sold separately]

型号
HG-TLAJC
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TLAJC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-831

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

— 安装前不要打开/关闭铰链。弹簧可能会夹住手指。
— 安装时,确保两个铰链轴均已调平并对齐。
— 不要分离扭矩调节螺母。
— 不要用超过10 N.m的力拧紧扭矩调节螺母。可能会损坏铰链。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 助力协助铰链 HG-TLAJ 附带扭矩调节功能

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多