180SUS-P6T

全不锈钢隐形铰链底座180SUS-P6T

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 全不锈钢隐形铰链底座
  • 180SUS-P6T
●180不锈钢隐形铰链底座
规格
●门的调节 (±2 mm 上/下)
●门厚: 0 mm (标准厚度)
●通过我司内部中性盐雾试验,符合ISO 9227(相当于DIN EN 1670)的480小时耐腐蚀标准。

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
180SUS-P6T 160-056-880
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Material Finish Type Number of washer screw holes washer pitch Seat thickness Body colour - refinement for web Body material - refinement for web Series EAN 重量(g)

180SUS-P6T

订购

160-056-880

Stainless steel (SUS304)

Barrel polishing

metal washer

4

32

0 mm (standard thickness)

Silver

Stainless steel

180 series (SUS)

4510932230612

400

15

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
180SUS-P6T
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
180SUS-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-056-880