新增16款产品采用案例 重要通知:2023/09/07

内嵌电视背景墙
内嵌电视背景墙

为客户定制的嵌入式电视背景墙采用了我司阻尼支撑和翻门铰链。光滑的黑色面板与有色玻璃门无缝结合。在墙的背面,有一个宽敞的储物区,它还可以作为壁挂式电视的布线空间,以及扫地机器人的充电座。这种智能集成的设计增强了客厅的整体统一性,风格整洁。
*该案例由我司客户提供,已授予我司可使用权限。

#电视背景墙 #省空间 #极简风 #小户型 #嵌入式

水平使用搁板架案例

浴室

适用于住宅和酒店浴室的移门

不锈钢材质,防锈耐腐蚀
门的最大宽度为1200mm,轮椅可以舒畅通过。

查看相关产品
Private Booth
胶囊办公间

推荐胶囊办公间使用
可对应27kg的轻型门。推荐铝框搭配树脂门板使用。

#胶囊办公间 #小型办公间

查看相关产品
储物椅
储物椅

我司的AILERON支撑为背板安装,外观简洁安装方便,获得了客户的广泛好评。

查看相关产品
食育教室料理台桌
食育教室料理台桌

采用了我司"OLYMPIA" 隐形铰链。

查看相关产品
未来厨房
未来厨房

采用了我司的感应开闭式垃圾箱投入口。
无接触自动开启,带阻尼缓冲功能。

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多