阻尼支撑基础知识

阻尼支撑基础知识

本篇将介绍阻尼支撑的机构原理,探索可用的不同类型及如何选择适合的阻尼支撑。
使用阻尼支撑选型工具,快速选择符合您需求的产品。

什么是阻尼支撑 ?

阻尼支撑是指利用节流机构或剪切机构,控制(减缓)门、盖板开闭速度的支撑。
控制门开闭时的速度,减少开闭时的冲击力,门不会“啪嗒”一声关闭,提高设备附加价值。同时缓慢关闭也可降低夹手风险,提高操作安全性。

阻尼支撑,实现轻柔运动!

我司阻尼支撑大多搭载了我司独创的LAPCON机构(利用粘性体的机构)。
因此阻尼支撑产品系列又名LAPCON支撑。粘性体从粗口径流向细口径时将产生阻力。

 

节流机构

将粘性体从粗口径流向细口径时将产生阻力。

剪切机构

中间夹有粘性体的板移动时将产生阻力。

阻尼支撑的种类

根据开门方式

下开
上开
顶盖
下盖
垂直上翻
垂直下翻
旋转上翻
水平折叠
上翻收藏
下开门主要用在低于视线高度的门上,例如电视柜等。上开则是多用于悬挂柜等高于视线高度的门上,例如厨房吊柜。顶盖开启多用在收纳矮凳。

阻尼支撑的分类

普通阻尼支撑

安装于侧板与门上的类型

快装式阻尼支撑

将本体对准木端即可确定安装位置,无需事前定位

与隐形铰链组合使用的阻尼支撑

将铰链和阻尼支撑集合与一体的支撑。我司也备有无需铰链的阻尼支撑。

前台用阻尼支撑

前台出入口顶板用支撑。只需很小的开启角度,阻尼也会发挥作用。

多功能阻尼支撑

除了阻尼缓冲关闭功能,使用很小的力就能将重门打开的助力协助功能以及任意停功能。

 

阻尼支撑的选型

即使安装了阻尼支撑,还是会出现门突然关闭的情况。发生这种情况是由于阻尼选型错误,没有选择适合门规格的支撑。
门尺寸太大过重的情况下,支撑阻力不够,就会导致门突然关闭。相反门尺寸太小太轻的情况下,支撑阻力过大,就会导致门无法关闭。
因此门或盖板的力矩是阻尼支撑选型的关键参数。

门和盖的力矩是指?

门和盖的力矩是指物体以某个点为中心旋转的力。 力矩如右图所示,根据门的打开角度而不同。门相对于地面靠近水平的一方旋转的力变强,靠近垂直的一方旋转的力变弱。选择阻尼支撑时,需要根据“门和盖板的最大力矩”进行选择。请参考下例。
下开门的情况
①打开至10°时门上的旋转力较弱。

② 打开至80°时 门上的旋转力较强。

如果选择符合该状态的力矩小的阻尼支撑时 (力较弱的情况下),

无法承受打开角度变大时的强力矩,门会砰的一声打开。 也就是说,需要根据打开角度内的最大力矩选择阻尼支撑,即使将盖板开启到最大角度,门也会慢慢打开。

最大力矩计算公式如下

最大力矩(N·m)   = 门·盖板重量(kg) × 9.80665 × 从旋转轴中心至重心位置的水平距离最大值(m)

①侧板
②旋转中心(连接铰链的位置)
③从旋转轴中心至重心位置的水平距离
④门
⑤重心

由单一材料制成的门,门的重心位于形状的几何中心。

点击此处了解有关L形门的重心以及如何计算重心的更多详细信息。

使用选型工具轻松计算重心l!

只需选择门的种类、输入门重及至重心的距离等数值,即可选出适合的阻尼支撑。

可调节阻尼力的产品

阻尼支撑NSDX系列及CSD-10-TV型等一部分产品,安装后能够对阻尼力进行调节。 不仅能够调节门的开闭速度,相比其他支撑,还能适用于更多尺寸及重量的门及盖板。

横开门缓慢关闭其他五金方案

阻尼支撑不适用于横开门,但是搭配阻尼碰珠等使用时可实现缓慢关闭。
阻尼支撑不适用于横开门,但是搭配阻尼碰珠等使用时可实现缓慢关闭。
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多