- 主页
- About our Products
- 五金基础知识
- 助力协助铰链、支撑
助力协助铰链、支撑基础知识
(轻松开启)
助力协助铰链、支撑基础知识
(轻松开启)
本篇将介绍助力协助铰链、支撑机构基本知识,探索可用的不同类型及如何选择适合的铰链支撑。
Use our 助力协助铰链、支撑选型工具选择适合您设备的产品
Contents
什么是助力协助?
助力协助是指协助重门或盖板轻松抬起的功能。大型设备盖板也能单手开启,减轻作业负担。因此助力协助有时也被称作抬起协助。 助力协助功能产品有铰链和支撑两类。
助力协助产品广泛应用于食品机械、焊接设备、贴片机等的顶盖。同时也推荐大型分析设备或频繁开闭的大型盖板上使用。
助力协助的机构原理
助力协助铰链或支撑是借助弹簧反力抬起。 如图所示,通过使用适合用途的两种类型的弹簧,减轻抬起负担。
压缩弹簧
压缩的弹簧恢复原状时将产生反力。
扭簧
卷绕的弹簧恢复原状时将产生反力。
助力协助产品类型
助力协助铰链
通过助力协助功能将盖板轻松抬起,关闭时带阻尼缓冲功能。
备有安装在盖板外侧的【外侧安装型】、【背面安装型】,以及安装在盖板内侧,让设备外观更加整洁的【内侧安装型】,对应多种安装方式。产品线丰富,对应各种形状的盖板(L型、箱型等)。
助力协助支撑、铰链优点
虽然气弹簧也能将重型盖板轻松开启,但其构造不同于助力协助类产品。
气弹簧是利用气体压缩和膨胀产生力的弹簧。气弹簧的优点是结构紧凑,推出力较大,但缺点是会随着时间推移漏气。
相比气弹簧,由于助力协助产品是利用弹簧反力,不会随着时间推移漏气等,可长期安心使用。
助力协助产品的选型
选定助力协助产品时,需要注意【扭矩】和【盖板力矩】的数值。
盖板力矩是指?
盖板力矩是指物体以一个点为中心点旋转时的作用力。
如图所示,盖板打开角度不同,力矩值也随之变化。盖板距离地面水平方向越近,旋转力越强;离垂直方向越近,旋转力越弱。
①当打开至60°时,盖板旋转力较弱。
②当打开至15°时,盖板旋转力较强。
希望轻松打开盖板时,需要让【盖板力矩(=盖板旋转力)】> 【产品扭矩值(=盖板抬起力)】
到关闭位置的旋转力(盖板力矩) < 产品扭矩值(=盖板抬起力)
另一方面,如果开启角度为0°时,将盖板抬起的力太大的话,盖板会无法完全关闭。 因此开启角度接近0°时,也需要让【盖板力矩(=盖板旋转力)】> 【产品扭矩值(=盖板抬起力)】。
到关闭位置的旋转力(盖板力矩) > 产品扭矩值(=盖板抬起力)
盖板力矩计算公式如下
门、盖板力矩(N·m)
=门、盖板重量(kg)
×9.80665
×从旋转轴中心到重心位置的水平距离(m)
旋转轴中心到重心
门、盖板力矩(N·m)
=门、盖板重量(kg)
×9.80665
×从旋转轴中心到重心位置的水平距离(m)
①旋转中心(连接铰链的位置)
②旋转中心到重心的水平距离
③重心
a: 盖板
b: 柜体
使用选型工具轻松计算盖板力矩!
只需输入距离重心位置的距离、盖板重量·到操作点的距离,即可算出符合条件的产品。
此外,还能提示盖板抬起力(操作力)的数值范围、不同开启角度的曲线模型。这种在用物理原型进行验证之前,通过图表模拟能够进一步实现更优化的产品选型。