用助力协助铰链代替气弹簧!不必担心漏气,有效利用设备内部空间

Lift-assist hinges instead of gas springs!

贴片机的盖板开闭连接部采用了我司的助力协助铰链HG-PA230-25。替代传统气弹簧,仅靠铰链就能开启沉重盖板的助力协助铰链。

 
客户课题

客户课题

  1. 设备内部没有足够的空间安装气弹簧,同时打开盖板时需要抬起协助的功能。

  2. 报警灯在显眼位置被看到。
 

产品信息

LIFT-ASSIST HINGE HG-PA230

助力协助铰链 / HG-PA230

— 利用弹簧反力,可轻松抬起沉重盖板 (助力协助功能).
— 利用阻尼器,可缓慢关闭 (阻尼缓冲功能).
— 扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节.

*该信息截至2021年2月24日。

 
解决方案

解决方案

  1. 通过使用助力协助铰链,可将沉重盖板轻松抬起。由于助力系列铰链是利用弹簧反力,因此不存在漏气现象。

  2. 由于HG-PA230-25安装于设备内测,关闭后在外侧看不到,对报警灯完全无遮挡。
  3. 可通过选型工具“给力世嘉”轻松选型,还能在线模拟运动轨迹。

 

助力协助铰链: 铰链+助力协助功能

因为该设备的盖板非常沉重,此前一直使用传统的气弹簧。但由于新设备内部装置的关系,无法安装气弹簧。

我司提案了可以轻松抬起盖板的助力系列铰链,成功了替代了传统的气弹簧。

由于助力系列铰链是利用弹簧反力,因此不存在漏气的现象。

 

关闭时的操作感也变轻!

由于气弹簧的力总是作用于盖板打开的方向,所以关闭时必须施加更大的力。

与其相比,助力协助铰链如表所示,关闭时扭矩力随之变小,所以只需很小的力便能将其关闭。

 
 

“给力世嘉”选型工具 帮你快速找到适合产品

 

由于助力协助铰链需要根据盖板的力矩计算扭矩值,常常被认为需要反复测试操作体验才能达到理想的操作感。我司的“给力世嘉”选型工具,能够更便捷地帮助客户选择适合的产品。

只需输入盖板重量及至盖板重心的位置的距离,选择适合的产品,就能自动生成力矩与扭矩的关系图表及操作力图表。能在测试前进行一定程度的数值模拟,以便顺利地进行设计。

 

突出报警灯的理想设计

客户设想的是要摆放几十台贴片机,所以希望在合上盖的状态下能清楚地看到报警灯。由于HG-PA230-25安装于设备内测,关闭后在外侧看不到,对报警灯完全无遮挡。

Ideal for Indicator Light visibility
 

最近查看的项目

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多