- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 托架
- 388-D
伸缩式托架388-D
6 / 6搜索结果
- ●不使用时能够方便地折叠,可有效利用空间。●内置阻尼器、可缓慢折叠搁架,防止快速落下,安全使用。●采用铝合金制,重量轻。●与388型(无阻尼器)一起使用。
- 应用
- ●搁板宽度为600 mm以下时使用1根、600 mm~1,300 mm时使用2根。●请在确认【各型号 大致使用数量、搁板尺寸】后进行选择。
- [Recommended Number of Bracket]
- — Shelf width is under 600 mm : 1 pc
— Shelf width is 600-1300 mm : 2 pcs
*See also the [Selection Guide]. - 配件
- ●十字槽圆头自攻螺钉 ST4.8×38●十字槽圆头自攻螺钉 ST4.8×16
- 可选项目
- ●伸缩式托架用合页 388H型●伸缩式托架 388型
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
图纸/插图
-
所有显示
-
所有显示
[Dimensions]
-
所有显示
[How to Use]
Note: Do not lift up the shelf forcibly. It may result in breakage. -
所有显示
[Selection Guide] Number of Brackets and Shelf Spec
*If 388-D (1pc) is used together with 388 (1pc), please refer to 1 pc of graph above. -
所有显示
[Installation Example]
*Installation B: the 388H hinge can not be used. -
所有显示
[Installation with the 388H Hinges]
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
38830-25-D | 120-048-966 |
![]() |
|
![]() |
38845-25-D | 120-048-967 |
![]() |
|
![]() |
38860-25-D | 120-048-968 |
![]() |
|
![]() |
38830-25-BL-D | 120-048-969 |
![]() |
|
![]() |
38845-25-BL-D | 120-048-970 |
![]() |
|
![]() |
38860-25-BL-D | 120-048-971 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
38830-25-D |
38845-25-D |
38860-25-D |
38830-25-BL-D |
38845-25-BL-D |
38860-25-BL-D |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38830-25-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-048-966 |
38845-25-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-048-967 |
38860-25-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-048-968 |
38830-25-BL-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-048-969 |
38845-25-BL-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-048-970 |
38860-25-BL-D | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-048-971 |
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
●进行伸缩操作时应一直握住搁板。若操作搁板支架时不握住搁板、在不方便操作的用途或场所使用、在本产品上施加负载或握住解锁杆的锁定部分进行操作,可能会引起意外受伤及产品损坏。●需留出一定的间隙,以便在锁定或解除时,可从水平位置将搁板略微抬起。(参见【操作方法】①)。●用于标准板厚15~35 mm。●承重为在【安装位置】箭头所示的载荷位置作用外力时的值。可能会随合页、木螺钉、安装部的强度等发生变化。请安装在强度可耐受承重量的合页或墙面上。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 托架
- 388-D
- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 折叠式托架
- 388-D
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。