388
筛选项目
  • 伸缩式托架
  • 388

●不使用时能够方便地折叠,可有效利用空间。●采用铝合金制,重量轻。●可与388-D型(阻尼器内置)一起使用。

施工案例 / 采用案例

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
38820-25 120-105-060
38830-25 120-105-061
38845-25 120-105-062
38860-25 120-105-063
38820-25-BL 120-041-202
38830-25-BL 120-041-203
38845-25-BL 120-041-204
38860-25-BL 120-041-205
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 表面处理/颜色 B C D E 最小A 最大A 承重N/1根 承重kgf/1根 铰链兼用 EAN 重量(g)

38820-25

120-105-060

铝合金

阳极氧化

161

15

114

180

28

30

250

25

4510932014823

5

50

149

38830-25

120-105-061

铝合金

阳极氧化

252

45

168

275.9

28

39

309

31

4510932014830

5

50

187

38845-25

120-105-062

铝合金

阳极氧化

402

87

258.5

430.8

28

50

330

33

4510932014847

5

30

266

38860-25

120-105-063

铝合金

阳极氧化

549

137

368.5

585.8

28

40

360

36

4510932014854

5

30

342

38820-25-BL

120-041-202

铝合金

黑色阳极氧化

161

15

114

180

28

30

250

25

4510932192910

5

50

149

38830-25-BL

120-041-203

铝合金

黑色阳极氧化

252

45

168

275.9

28

39

309

31

4510932192927

5

50

187

38845-25-BL

120-041-204

铝合金

黑色阳极氧化

402

87

258.5

430.8

28

50

330

33

4510932192934

5

30

266

38860-25-BL

120-041-205

铝合金

黑色阳极氧化

549

137

368.5

585.8

28

40

360

36

4510932192941

5

30

342

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
38820-25
38830-25
38845-25
38860-25
38820-25-BL
38830-25-BL
38845-25-BL
38860-25-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
38820-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-105-060

38830-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-105-061

38845-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-105-062

38860-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-105-063

38820-25-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-202

38830-25-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-203

38845-25-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-204

38860-25-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-205