HG-RCT1S-90

带止动器折叠铰链HG-RCT1S-90

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 带止动器折叠铰链
  • 90° Locking
  • HG-RCT1S-90
●抬起至90°位置时会发出咔嚓声,止动器发挥作用,即可牢靠定位。
继续往上抬,止动器即被解除。
●通过棘轮实现强大的保持力。
●另备有多级停止型。
应用
●折叠桌台、搁架等

视频

图纸/插图

  • 所有显示

    - Right-handed type is shown. Right and left handed types are symmetrical.
    - Make space indicated by * marks when installing.

  • 所有显示

    [Operating Angle]

  • 所有显示

    [Lock at 90°]
    Provides click sound with ratchet mechanism.

  • 所有显示

    [Unlock]
    The lock will be released if the angle is more than 90° .

  • - Right-handed type is shown. Right and left handed types are symmetrical.
    - Make space indicated by * marks when installing.
  • [Operating Angle]
  • [Lock at 90°]
    Provides click sound with ratchet mechanism.
  • [Unlock]
    The lock will be released if the angle is more than 90° .

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-RCT1S-90 170-048-682
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 容许力矩载荷N・m/1套 容许力矩载荷kgf・cm/1套 类别 预固定角度 EAN 重量(g)

HG-RCT1S-90

170-048-682

40

408

特殊形状

90°

4510932194457

10

40

310

向右滑动以查看更多信息

Sold in set of two hinges. (right and left)


CAD下载

本体

型号
HG-RCT1S-90
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-RCT1S-90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-682

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●务必左右配套使用。●框体应确保刚性。否则,棘轮功能可能无法发挥作用。●若铰链安装宽度大于400mm,棘轮功能可能无法左右同时发挥作用。●无任意停功能,关闭时需将门撑住。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 带止动器折叠铰链 HG-RCT1S-90 90° 锁定

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多