- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 显示器支架
- KA-T100S50-W/P
显示器支臂KA-T100S50-W/P
8 / 8搜索结果
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- 通过我司内部2万次动作测试
- 任意停
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- ●支臂的刚性高,可防止在操作触摸屏或显示器时产生颤动(因微小振动而导致反复开/关)。●可在倾斜方向和旋转方向的任意位置处实现任意停。●通过辅助锁定的操作杆,可在任意位置处进行辅助锁定,从而防止因微小振动而引起显示器下垂。●即使在辅助锁定时作用强负载,辅助锁定也会暂时脱开,不易发生损坏。●可快速拆卸。
- 规格
- ●符合VESA标准(孔距75×75 mm、100×100 mm)●适用显示器尺寸:12~23英寸(最大约10 kg)
- 应用
- ●机床、OA设备、医疗设备用液晶显示器等
- 配件
- ●捆扎带
- 可选项目
- ●显示器旋转用底座 KA-T100S50-PMT型
视频
图纸/插图
-
所有显示
[KA-T100S50-W2] Wall Mount / Single Arm
-
所有显示
[KA-T100S50-P2] Pipe Mount (φ30) / Single Arm
-
所有显示
[KA-T100S50-W3] Wall Mount / Double Arms
-
所有显示
[KA-T100S50-P3] Pipe Mount (φ30) / Double Arms
-
所有显示
[Stable Operation]
Prevents touch screens from shaking or causing unintentional inputs. -
所有显示
[Rotational Motion]
The optional rotation bracket allows for free stop in the rotation direction. (Free-stop range: 95° on each side) -
所有显示
[Auxiliary Lock Operation]
-
所有显示
[Installation and Removal]
-
所有显示
[Can be mounted on aluminium frame]
Available Aluminium Frame: 30 x 60 mm or 40 x 80 mm/ 2 slots -
所有显示
[Height Adjustment] For pipe mount type
-
所有显示
[Wiring Cables]
Comes with covers for cables. -
所有显示
规格表
本体
CAD下载
本体
型号 |
---|
KA-T100S50-W2-BL |
KA-T100S50-W2-WT |
KA-T100S50-P2-BL |
KA-T100S50-P2-WT |
KA-T100S50-W3-BL |
KA-T100S50-W3-WT |
KA-T100S50-P3-BL |
KA-T100S50-P3-WT |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-T100S50-W2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-353 |
KA-T100S50-W2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-354 |
KA-T100S50-P2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-349 |
KA-T100S50-P2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-350 |
KA-T100S50-W3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-355 |
KA-T100S50-W3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-356 |
KA-T100S50-P3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-351 |
KA-T100S50-P3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-352 |
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书
Installation Manual | 1439_3_ka_t100s50_wp_e.pdf |
---|
注
●虽然作用很大的力时辅助锁定会暂时脱开,但在辅助锁定后,请勿强行移动显示器。●安装显示器后,请确认安装/拆卸控制杆已完全扳回,呈锁定状态。●请勿连续动作(短时间内反复动作)。●请勿接触水、油、润滑剂等。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 显示器支架
- KA-T100S50-W/P
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。