- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 显示器支架
- KA-T100S50-PMT
显示器旋转用底座KA-T100S50-PMT
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 任意停
- ●可旋转显示器,并将其停止在任意位置。●使用前,请用本产品更换显示器侧的底座。●可快速拆卸。
- 规格
- ●符合VESA标准(孔距75×75 mm、100×100 mm)●适用显示器尺寸:12~23英寸(最大约8 kg)
- 适用产品
- ●显示器支架 KA-T100S50●显示器支臂 KA-T100S50-W型/P型
视频
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 显示器支架
- KA-T100S50-PMT
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×