388-D
筛选项目
  • 伸缩式托架
  • 阻尼器内置
  • 388-D

  • 缓慢关闭
●不使用时能够方便地折叠,可有效利用空间。●内置阻尼器、可缓慢折叠搁架,防止快速落下,安全使用。●采用铝合金制,重量轻。●与388型(无阻尼器)一起使用。
应用
●搁板宽度为600 mm以下时使用1根、600 mm~1,300 mm时使用2根。●请在确认【各型号 大致使用数量、搁板尺寸】后进行选择。
[Recommended Number of Bracket]
— Shelf width is under 600 mm : 1 pc
— Shelf width is 600-1300 mm : 2 pcs
*See also the [Selection Guide].
配件
●十字槽圆头自攻螺钉 ST4.8×38●十字槽圆头自攻螺钉 ST4.8×16
可选项目
●伸缩式托架用合页 388H型●伸缩式托架 388型

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

图纸/插图

  • [Dimensions]
  • [How to Use]
    Note: Do not lift up the shelf forcibly. It may result in breakage.
  • [Selection Guide] Number of Brackets and Shelf Spec
    *If 388-D (1pc) is used together with 388 (1pc), please refer to 1 pc of graph above.
  • [Installation Example]
    *Installation B: the 388H hinge can not be used.
  • [Installation with the 388H Hinges]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
38830-25-D 120-048-966
38845-25-D 120-048-967
38860-25-D 120-048-968
38830-25-BL-D 120-048-969
38845-25-BL-D 120-048-970
38860-25-BL-D 120-048-971
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 表面处理/颜色 最小A 最大A B C D E 材料 承重N/1根 承重kgf/1根 铰链兼用 EAN 重量(g)

38830-25-D

120-048-966

阳极氧化

28

39

252

45

168

275.9

铝合金

309

31

4510932191081

40

0

341

38845-25-D

120-048-967

阳极氧化

28

50

402

87

258.5

430.8

铝合金

330

33

4510932191074

30

0

411

38860-25-D

120-048-968

阳极氧化

28

40

549

137

368.5

585.8

铝合金

360

36

4510932191067

25

0

491

38830-25-BL-D

120-048-969

黑色阳极氧化

28

39

252

45

168

275.9

铝合金

309

31

4510932191050

40

0

341

38845-25-BL-D

120-048-970

黑色阳极氧化

28

50

402

87

258.5

430.8

铝合金

330

33

4510932191043

30

0

411

38860-25-BL-D

120-048-971

黑色阳极氧化

28

40

549

137

368.5

585.8

铝合金

360

36

4510932191036

25

0

491

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
38830-25-D
38845-25-D
38860-25-D
38830-25-BL-D
38845-25-BL-D
38860-25-BL-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
38830-25-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-966

38845-25-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-967

38860-25-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-968

38830-25-BL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-969

38845-25-BL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-970

38860-25-BL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-971

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●进行伸缩操作时应一直握住搁板。若操作搁板支架时不握住搁板、在不方便操作的用途或场所使用、在本产品上施加负载或握住解锁杆的锁定部分进行操作,可能会引起意外受伤及产品损坏。●需留出一定的间隙,以便在锁定或解除时,可从水平位置将搁板略微抬起。(参见【操作方法】①)。●用于标准板厚15~35 mm。●承重为在【安装位置】箭头所示的载荷位置作用外力时的值。可能会随合页、木螺钉、安装部的强度等发生变化。请安装在强度可耐受承重量的合页或墙面上。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Folding Bracket 388-D

  • 伸缩式托架 388-D & 伸缩式托架用合页 388H

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多