SF120-5114-01

表面安装弹簧合页SF120-5114-01

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 表面安装弹簧合页
  • Surface Mount
  • SF120-5114-01
已停产
  • Passed 300,000 open-close cycles
●可通过弹簧力自动关门。
●弹簧力的大小可调节。
●还可定制黑色、白色、金色或青铜色表面处理。
应用
●健身房等的储物柜、厕所

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    [Mounting Position]

  • 所有显示

    [Spring Force Adjustment]
    Using a hex key, slightly rotate the head and remove the pin at the position where it comes out easily.

  • 所有显示

    The spring tension is stronger when the head is rotated and can be set in 3 stages. To set, rotate the head and put the pin in where the holes match.

  • [Mounting Position]
  • [Spring Force Adjustment]
    Using a hex key, slightly rotate the head and remove the pin at the position where it comes out easily.
  • The spring tension is stronger when the head is rotated and can be set in 3 stages. To set, rotate the head and put the pin in where the holes match.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SF120-5114-01 170-048-799
图片 型号 购买 订货编码 报价 销售信息 标记 RoHS 材料 表面处理 最大适用门宽 承重N/2个 承重kgf/2个 承重kgf/3个 承重N/3个 EAN 重量(g)

SF120-5114-01

170-048-799

Discontinued.

铝合金

阳极氧化

1000

196

20

30

294

8422536018045

2

140

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SF120-5114-01
型号 2D 3D RoHS 销售信息 订货编码
SF120-5114-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued.

170-048-799

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●务必参见“使用时的注意事项”。●使用中发出声响时,请在垫圈及内置的扭簧上涂敷润滑剂(润滑脂)。●安装孔距尺寸存在差异,请以实物为准。