DAW

铝合金双向弹簧合页DAW

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 铝合金双向弹簧合页
  • DAW

●可将门向内外任一侧开启的双向铰链。
●利用弹簧力自动关门。
●弹簧力的大小可调节。
●请同时使用门挡。
●可从门关闭状态向内侧、外侧分别开启180°。

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DAW120 170-017-703
DAW180 170-017-702
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 主材料 表面处理 A P1 P2 最大门厚 其他铰链家具种类 EAN

DAW120

170-017-703

DAM120

铝合金

阳极氧化

120

15

30

35

气弹簧铰链

4510932067522

2

DAW180

170-017-702

DAM180

铝合金

阳极氧化

180

22.5

45

35

气弹簧铰链

4510932067515

2

向右滑动以查看更多信息

*The dimension "8⨯ϕ5 ϕ8" will change to "8⨯ϕ5.3 ϕ10" when the current stock runs out.

CAD下载

本体

型号
DAW120
DAW180
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DAW120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-017-703

DAW180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-017-702

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

Please use with door stopper.

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • ALUMINIUM SPRING HINGE DAW

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多