iF DESIGN AWARD 2023

荣获2023年IF DESIGN AWARD


2023 IF DESIGN AWARD 官网页面

HES1F-140
筛选项目


  • 已通过我司 300,000 次开闭测试

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door

●与窄边框融为一体,使门更加美观。轴部的厚度为8 mm。
●关门后门与墙面齐平。
●带三维调节功能(上下、左右、前后)。
●铰链可分离为门侧和框侧,并具有将门预固定在框上的功能,门的安
装非常方便。
配件
●门侧: 十字槽盘头自攻螺钉 4×16 (4根/1个铰链)
●框侧: 十字槽沉头自攻螺钉 4×20 (5 根/1个铰链)
●内六角扳手标称尺寸 3
●挖槽加工模板
可选项目
●基础隔离条
●调节碰头

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

图纸/插图

  • [Locus Chart]
  • [Standard Installation]
    *Shows 8 mm width frame.
  • [Even slim-frame doors can be flush with walls]
  • Aluminium frame (8 mm) is also under development.
  • When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is 3 mm left and 2 mm right.
    At shipping, the * dimension is 20.5, so adjust for use.
  • *Diameter and depth of the pilot hole depends on the strength of the wood.
  • [Cut Out Dimension]
  • [Cut Out Dimension]
    *Diameter and depth of the pilot hole depends on the strength of the wood.

规格表

本体 [[Hinge]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HES1F-140-BL 170-053-352
HES1F-140-WT 170-053-353
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 门宽 门高 门厚 打开角度 承重N/2个 承重kgf/2个 承重N/3个 承重kgf/3个 主材料 主要表面处理 附加功能 类别 本体长度L 用途 门材质 门嵌入深度 门框加工深度 陈列柜产品种类 形状 侧板材质 安装 EAN

HES1F-140-BL

170-053-352

900

2700

36

180°

392

40

490

50

锌合金(ZDC)

烤漆

三次元調整機能
分割機能
仮止め機能
薄枠一体化

标准

140

家具用

0~25以下

0~25以下

合页・铰链

暗铰链型

内置

4510932222570

HES1F-140-WT

170-053-353

900

2700

36

180°

392

40

490

50

锌合金(ZDC)

烤漆

三次元調整機能
分割機能
仮止め機能
薄枠一体化

标准

140

家具用

0~25以下

0~25以下

合页・铰链

暗铰链型

内置

4510932222587

向右滑动以查看更多信息


选配件 [[Base Spacer] Optional parts]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HES1F-SP-2530 170-053-400
HES1F-SP-2730 170-053-401
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 类别 用途 门材质 材料 表面处理 长度 EAN 重量(g)

HES1F-SP-2530

170-053-400

关联产品

家具用

铝合金

阳极氧化

2530

4510932222600

917

HES1F-SP-2730

170-053-401

关联产品

家具用

铝合金

阳极氧化

2730

4510932222617

990

向右滑动以查看更多信息


选配件 [[Adjustment Strike plate] Optional parts]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HES1F-AST-SL 170-053-354
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 主材料 类别 用途 门材质 EAN

HES1F-AST-SL

170-053-354

银色

不锈钢(SUS304)

关联产品

家具用

4510932222594

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Installation
Locus Chart
Cut Out Dimension
内容 2D 3D PDF
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

向右滑动以查看更多信息

本体 [[Hinge]]

型号
HES1F-140-BL
HES1F-140-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HES1F-140-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-352

HES1F-140-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-353

向右滑动以查看更多信息

选配件 [[Base Spacer] Optional parts]

型号
HES1F-SP-2530
HES1F-SP-2730
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HES1F-SP-2530 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-400

HES1F-SP-2730 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-401

向右滑动以查看更多信息

选配件 [[Adjustment Strike plate] Optional parts]

型号
HES1F-AST-SL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HES1F-AST-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-354

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

●使用执手锁时,需要专用的寄出隔离条和调节碰头。

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 暗铰链 HES1F-140

  • 暗铰链 HES1F-140 窄门框用

  • HES1F Introduction at Interzum 2023

  • SLIM FRAME HINGE HES1F-140 Application Example

×
×
  • 暗铰链 HES1F-140 窄门框用

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多