[Installation]
Two pieces are used in the photo.
- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 垃圾像投入口·通线孔
- AZ-ST
开盖止挡AZ-ST
1 / 1搜索结果
筛选项目
- ●可将垃圾箱投入口的盖子保持在打开状态的简易止挡。
●无需粘接剂,可加装且拆卸方便。
●耐候性、耐化学性优异。 - 规格
- —Operating temperature: -60°C~100°C
- 适用产品
- — AZ-GD232-HL
— AZ-GD
— AZ-GD231-HL
— AZ-GD230L-HL
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
—Do not apply excess force to the opening stay.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 垃圾像投入口·通线孔
- AZ-ST
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。