- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 垃圾像投入口·通线孔
- AZ-GD232-HL
不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口AZ-GD232-HL
1 / 1搜索结果
筛选项目
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- 斜面安装
- 缓慢关闭
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- ●可安装在最大45°的倾斜面上。
●安装在倾斜面上,与传统的垂直安装式相比,垃圾投入方便,还可自
由设计集尘箱的外形。
●带阻尼缓冲功能。
●采用不锈钢制,防锈性优异,可在有水的环境下使用。
视频
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书
Installation Manual (English) | 0938_5_azgd232_e.pdf |
---|
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 垃圾像投入口·通线孔
- AZ-GD232-HL
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×