- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 玻璃门合页
- GH-G02SH
不锈钢玻璃门用重力铰链GH-G02SH
4 / 4搜索结果
筛选项目
- ●门在约70°的范围内自动关闭。
●自闭力从关闭开始变强,实现紧密关闭。
●可用于淋浴房等有水的环境。
●在约70°~160°的范围内自动开启。若在此范围内设置门挡,可将门
保持在开启状态。 - 配件
- ●Cross-recessed flat head screws M5×14 (Stainless steel, finish similar to hinges)
- 另售
- ●Glass Edge Protector
相关信息
图纸/插图
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-G02SH-SM-R | 170-048-645 |
![]() |
|
![]() |
GH-G02SH-SM-L | 170-048-644 |
![]() |
|
![]() |
GH-G02SH-BL-R | 170-048-649 |
![]() |
|
![]() |
GH-G02SH-BL-L | 170-048-648 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
GH-G02SH-SM-R |
GH-G02SH-SM-L |
GH-G02SH-BL-R |
GH-G02SH-BL-L |
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书
注
●Prioritize the door weight when determining the glass size.
●The hinge does not hold the door in a fully closed or fully open position. To hold the door closed, use a magnetic catch . The door can be held open by using a door stopper.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 玻璃门合页
- GH-G02SH
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×