- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 玻璃门合页
- GH-G02
不锈钢玻璃门用重力铰链GH-G02
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 推荐的替代产品
- 不锈钢玻璃门用重力铰链 GH-G02SH
- ●门在约70°的范围内自动关闭。
●可用于淋浴房等有水的环境。
●在约70°~160°的范围内自动开启。若在此范围内设置门挡,可将门
保持在开启状态。 - 配件
- —Size M5 x 14 cross-recessed flat head screws
规格表
本体
☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书
Installation Manual (English) | 1325_3_gh_g02_e.pdf |
---|
注
—Read all remarks on handling thoroughly before use.
—Prioritise the load capacity when determining the glass size.
—The hinge does not hold the door in a fully closed or fully open position. To hold the door in place, install the 8851 Door Edge Seal with Magnet and 8880 Aluminium Profile for when fully closed, and a separately prepared door stopper when fully open.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 玻璃门合页
- GH-G02
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×