GH-G07AC

不锈钢玻璃门用重力铰链GH-G07AC

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢玻璃门用重力铰链
  • 强力自闭
  • GH-G07AC

开发中
●门在约140°的范围内自动关闭。
●自闭力从关闭开始变强,实现紧密关闭。
●可用于淋浴房等有水的环境。
配件
●Cross-recessed flat head screws M5×14 (Stainless steel, finish similar to hinges)
另售
●Glass Edge Protector

相关信息

图纸/插图

  • Left-hand opening shown.
    Right-handed opening is symmetrical.
  • [Cut Out Dimensions]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GH-G07AC-SM-R 170-048-641
GH-G07AC-SM-L 170-048-640
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 材料 表面处理 最大门宽/2个 最大门高/2个 最大门宽/3个 最大门高/3个 玻璃厚度 承重N/2个 承重kgf/2个 承重N/3个 承重kgf/3个 打开角度 用途 形状 有水环境使用 自闭功能 安装规格 EAN

GH-G07AC-SM-R

170-048-641

右用

不锈钢(SCS13)

镜面抛光/透明

800

2100

850

2400

12

441

45

490

50

140°

家具用

普通型

适用

有(重力)

墙壁安装(单座・L字)

4510932192965

1

20

GH-G07AC-SM-L

170-048-640

左用

不锈钢(SCS13)

镜面抛光/透明

800

2100

850

2400

12

441

45

490

50

140°

家具用

普通型

适用

有(重力)

墙壁安装(单座・L字)

4510932192958

1

20

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
GH-G07AC-SM-R
GH-G07AC-SM-L
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GH-G07AC-SM-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-641

GH-G07AC-SM-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-640

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

●Prioritize the door weight when determining the glass size.
●The hinge does not hold the door in a fully closed or fully open position. To hold the door closed, use a magnetic catch . Please use a door stopper to prevent a door from opening over 140°.