GH-G07

不锈钢玻璃门用重力铰链GH-G07

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢玻璃门用重力铰链
  • 自闭/自开
  • GH-G07

●门在约70°的范围内自动关闭。
●可用于淋浴房等有水的环境。
●在约70°~160°的范围内自动开启。若在此范围内设置门挡,可将门
保持在开启状态。
配件
—Size M5 x 14 cross-recessed flat head screws

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GH-G07-R 170-037-583
GH-G07-L 170-037-584
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 规格 材料 表面处理 最大门宽 最大门高 玻璃厚度 承重N/2个 承重kgf/2个 打开角度 用途 形状 有水环境使用 自闭功能 安装规格 最大门宽/3个 最大门高/3个 承重N/3个 承重kgf/3个 最大门宽/2个 最大门高/2个 最大门宽/2个/3个 最大门高/2个/3个 EAN

GH-G07-R

170-037-583

右用

不锈钢(SCS13)

镜面抛光/透明

800

2100

12

441

45

160°

家具用

普通型

适用

有(重力)

墙壁安装(单座・L字)

850

2400

490

50

800

2100

850

2400

4510932176989

GH-G07-L

170-037-584

左用

不锈钢(SCS13)

镜面抛光/透明

800

2100

12

441

45

160°

家具用

普通型

适用

有(重力)

墙壁安装(单座・L字)

850

2400

490

50

800

2100

850

2400

4510932176996

向右滑动以查看更多信息


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Installation
Installation(glass)
内容 2D 3D PDF
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Installation(glass) DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
GH-G07-R
GH-G07-L
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GH-G07-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-583

GH-G07-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-584

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1326_3_gh_g07_e.pdf

—Read all remarks on handling thoroughly before use.
—Prioritise the load capacity when determining the glass size.
—The hinge does not hold the door in a fully closed or fully open position. To hold the door in place, install the 8851 Door Edge Seal with Magnet and 8880 Aluminium Profile for when fully closed, and a separately prepared door stopper when fully open.