- 家具五金·建筑五金产品
- 衣柜和橱柜门五金件
- 收藏门系统
- ALT-ST20-D10
垂直收藏门五金配件ALT-ST20-D10
20 / 20搜索结果
- 已通过我司40,000次开闭测试
- 缓慢关闭
- 门下垂量调节方便、外置规格的收藏门五金配件。
- ● 将打开的门收藏在橱柜内侧,可有效利用橱柜周边空间、物品取出也非常方便。
● 可方便地调节门的下垂量。施工时只需将门抬起,就可按5级不同角度临时固定。
●门覆盖侧板10 mm(最大盖度)。(但门的上下未覆盖)
● 通过加装阻尼器单元,门可缓慢安静地关闭。若不加装,可按带扣力规格进行
施工。
视频
相关信息
图纸/插图
规格表
零件套件 [[选配件]无。包含所有需要的配件。]
Not optional. Each set includes the required parts.
选配件
另售 [Parts Set Details [1]]
另售 [Parts Set Details [2]]
CAD下载
零件套件 [[选配件]无。包含所有需要的配件。]
型号 |
---|
ALT-ST20-D10S-16 |
ALT-ST20-D10S-19 |
ALT-ST20-D10S-22 |
ALT-ST20-D10S-24 |
ALT-ST20-D10S-28 |
ALT-ST20-D10M-16 |
ALT-ST20-D10M-19 |
ALT-ST20-D10M-22 |
ALT-ST20-D10M-24 |
ALT-ST20-D10M-28 |
ALT-ST20-D10L-16 |
ALT-ST20-D10L-19 |
ALT-ST20-D10L-22 |
ALT-ST20-D10L-24 |
ALT-ST20-D10L-28 |
ALT-ST20-D10LL-16 |
ALT-ST20-D10LL-19 |
ALT-ST20-D10LL-22 |
ALT-ST20-D10LL-24 |
ALT-ST20-D10LL-28 |
型号 | 2D | 3D | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT-ST20-D10S-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-367 |
ALT-ST20-D10S-19 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-368 |
ALT-ST20-D10S-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-369 |
ALT-ST20-D10S-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-370 |
ALT-ST20-D10S-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-371 |
ALT-ST20-D10M-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-372 |
ALT-ST20-D10M-19 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-373 |
ALT-ST20-D10M-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-374 |
ALT-ST20-D10M-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-375 |
ALT-ST20-D10M-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-376 |
ALT-ST20-D10L-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-377 |
ALT-ST20-D10L-19 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-378 |
ALT-ST20-D10L-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-379 |
ALT-ST20-D10L-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-380 |
ALT-ST20-D10L-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-381 |
ALT-ST20-D10LL-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-382 |
ALT-ST20-D10LL-19 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-383 |
ALT-ST20-D10LL-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-384 |
ALT-ST20-D10LL-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-385 |
ALT-ST20-D10LL-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-054-386 |
选配件
型号 |
---|
ALT-2V5BR1 |
ALT-2V5BR2 |
另售 [Parts Set Details [1]]
型号 |
---|
ALT-ST20-S |
ALT-ST20-M |
ALT-ST20-L |
ALT-ST20-LL |
ALT-ST20-LPS |
ALT-ST20-LPM |
ALT-ST20-LPL |
ALT-ST20-LPLL |
SBAR3R |
ALT-MP32 |
SD0S8SNG |
AL127C-15 |
AL127C-16 |
AL127C-17 |
AL127C-19 |
AL127C-21 |
AL127C-22 |
AL127C-23 |
AL127C-24 |
AL127C-26 |
AL127C-28 |
SCAF-7G99 |
ALT-ADP |
ALT-ADS |
SDARX99 |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT-ST20-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-050-427 |
ALT-ST20-M | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-050-428 |
ALT-ST20-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-050-429 |
ALT-ST20-LL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-050-430 |
ALT-ST20-LPS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-050-423 |
ALT-ST20-LPM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-050-424 |
ALT-ST20-LPL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-050-425 |
ALT-ST20-LPLL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-050-426 |
SBAR3R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
160-046-188 |
ALT-MP32 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-053-369 |
SD0S8SNG | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
160-048-935 |
AL127C-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-057-098 |
AL127C-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-113-867 |
AL127C-17 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-057-099 |
AL127C-19 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-113-868 |
AL127C-21 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-057-100 |
AL127C-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-113-869 |
AL127C-23 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-057-101 |
AL127C-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-113-870 |
AL127C-26 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-057-314 |
AL127C-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-113-871 |
SCAF-7G99 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
160-046-187 |
ALT-ADP | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-047-931 |
ALT-ADS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-048-461 |
SDARX99 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
160-048-936 |
另售 [Parts Set Details [2]]
型号 |
---|
G-175 |
AL127-CH |
DU19-B4SBR |
ALT-2V-AB |
ALT-2V-BB |
SC-107-13 |
ALT-ST20-D10-SP |
ALT-ST20-D10-MP |
ALT-ST20-D10-LLP |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-175 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-030-123 |
AL127-CH | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-120-522 |
DU19-B4SBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-940-144 |
ALT-2V-AB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-930-145 |
ALT-2V-BB | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-930-146 |
SC-107-13 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-041-310 |
ALT-ST20-D10-SP | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-054-286 |
ALT-ST20-D10-MP | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-054-287 |
ALT-ST20-D10-LLP | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-054-288 |
产品目录 (更新 2024/11/30)
产品目录 (更新 2024/11/30)

说明书
Installation Manual | 1563_4_alt_st20_d10_e.pdf |
---|
注
●为达到最好的安装效果,施工时需要保证一定的安装精度。
●禁止切割滑轨。
●关门时请将门完全拉出后再关闭。否则可能会引发故障。
●门安装在柜体框架内。
●双开门请另行设置门挡。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 衣柜和橱柜门五金件
- 收藏门系统
- ALT-ST20-D10
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
