ALT-ST20-D360

垂直收藏门五金配件ALT-ST20-D360

20 / 20搜索结果

筛选项目
  • 垂直收藏门五金配件
  • 内置规格/ 带阻尼缓冲
  • ALT-ST20-D360
  • 已通过我司40,000次开闭测试
门下垂量调节方便、内置规格的收藏门五金配件。
● 将打开的门收藏在橱柜内侧,可有效利用橱柜周边空间、物品取出也非常方便。
● 可方便地调节门的下垂量。施工时只需将门抬起,就可按5级不同角度临时固定。
●门可缓慢安静地关闭。
●铰链可换为带扣力规格。详情请垂询本公司。

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

图纸/插图

规格表

零件套件 [[选配件]无。包含所有需要的配件。]

图片 型号 订货编码 购买 报价
ALT-ST20-D360S-16 180-054-347
订购
ALT-ST20-D360S-19 180-054-348
订购
ALT-ST20-D360S-22 180-054-349
订购
ALT-ST20-D360S-24 180-054-350
订购
ALT-ST20-D360S-28 180-054-351
订购
ALT-ST20-D360M-16 180-054-352
订购
ALT-ST20-D360M-19 180-054-353
订购
ALT-ST20-D360M-22 180-054-354
订购
ALT-ST20-D360M-24 180-054-355
订购
ALT-ST20-D360M-28 180-054-356
订购
ALT-ST20-D360L-16 180-054-357
订购
ALT-ST20-D360L-19 180-054-358
订购
ALT-ST20-D360L-22 180-054-359
订购
ALT-ST20-D360L-24 180-054-360
订购
ALT-ST20-D360L-28 180-054-361
订购
ALT-ST20-D360LL-16 180-054-362
订购
ALT-ST20-D360LL-19 180-054-363
订购
ALT-ST20-D360LL-22 180-054-364
订购
ALT-ST20-D360LL-24 180-054-365
订购
ALT-ST20-D360LL-28 180-054-366
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 门类型 承重kg(1扇门) 最小门宽 最大门宽 最小门高 最大门高 最小门厚 最大门厚 安装 开闭动作 类型 扉スペック(扉厚18~30mm) C门收藏量 Dキャビネット奥行寸法 功能 EAN

ALT-ST20-D360S-16

订购

180-054-347

平开门型

0~9

0

600

800

1200

18

30

内置

标准

S

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=800~1200mm

269+门厚

412+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360S-19

订购

180-054-348

平开门型

0~9

0

600

800

1200

18

30

内置

标准

S

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=800~1200mm

345+门厚

488+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360S-22

订购

180-054-349

平开门型

0~9

0

600

800

1200

18

30

内置

标准

S

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=800~1200mm

421+门厚

564+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360S-24

订购

180-054-350

平开门型

0~9

0

600

800

1200

18

30

内置

标准

S

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=800~1200mm

472+门厚

615+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360S-28

订购

180-054-351

平开门型

0~9

0

600

800

1200

18

30

内置

标准

S

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=800~1200mm

574+门厚

717+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360M-16

订购

180-054-352

平开门型

0~15

0

600

1200

1600

18

30

内置

标准

M

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=1200~1600mm

269+门厚

412+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360M-19

订购

180-054-353

平开门型

0~15

0

600

1200

1600

18

30

内置

标准

M

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=1200~1600mm

345+门厚

488+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360M-22

订购

180-054-354

平开门型

0~15

0

600

1200

1600

18

30

内置

标准

M

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=1200~1600mm

421+门厚

564+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360M-24

订购

180-054-355

平开门型

0~15

0

600

1200

1600

18

30

内置

标准

M

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=1200~1600mm

472+门厚

615+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360M-28

订购

180-054-356

平开门型

0~15

0

600

1200

1600

18

30

内置

标准

M

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=1200~1600mm

574+门厚

717+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360L-16

订购

180-054-357

平开门型

0~20

0

600

1600

2000

18

30

内置

标准

L

扉幅W=600mm以下扉質量20kg以下扉高さH=1600~2000mm

269+门厚

412+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360L-19

订购

180-054-358

平开门型

0~20

0

600

1600

2000

18

30

内置

标准

L

扉幅W=600mm以下扉質量20kg以下扉高さH=1600~2000mm

345+门厚

488+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360L-22

订购

180-054-359

平开门型

0~20

0

600

1600

2000

18

30

内置

标准

L

扉幅W=600mm以下扉質量20kg以下扉高さH=1600~2000mm

421+门厚

564+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360L-24

订购

180-054-360

平开门型

0~20

0

600

1600

2000

18

30

内置

标准

L

扉幅W=600mm以下扉質量20kg以下扉高さH=1600~2000mm

472+门厚

615+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360L-28

订购

180-054-361

平开门型

0~20

0

600

1600

2000

18

30

内置

标准

L

扉幅W=600mm以下扉質量20kg以下扉高さH=1600~2000mm

574+门厚

717+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360LL-16

订购

180-054-362

平开门型

0~20

0

600

2000

2400

18

30

内置

标准

LL

扉幅W=600mm以下扉質量20kg以下扉高さH=2000~2400mm

269+门厚

412+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360LL-19

订购

180-054-363

平开门型

0~20

0

600

2000

2400

18

30

内置

标准

LL

扉幅W=600mm以下扉質量20kg以下扉高さH=2000~2400mm

345+门厚

488+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360LL-22

订购

180-054-364

平开门型

0~20

0

600

2000

2400

18

30

内置

标准

LL

扉幅W=600mm以下扉質量20kg以下扉高さH=2000~2400mm

421+门厚

564+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360LL-24

订购

180-054-365

平开门型

0~20

0

600

2000

2400

18

30

内置

标准

LL

扉幅W=600mm以下扉質量20kg以下扉高さH=2000~2400mm

472+门厚

615+门厚以上

阻尼缓冲

-

ALT-ST20-D360LL-28

订购

180-054-366

平开门型

0~20

0

600

2000

2400

18

30

内置

标准

LL

扉幅W=600mm以下扉質量20kg以下扉高さH=2000~2400mm

574+门厚

717+门厚以上

阻尼缓冲

-

向右滑动以查看更多信息

Not optional. Each set includes the required parts.


选配件

图片 型号 订货编码 购买 报价
ALT-BR 180-120-340
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 零件名称 材料 表面处理 EAN

ALT-BR

订购

180-120-340

防振支架

有色铬酸盐(3价)

4510932079372

向右滑动以查看更多信息


另售 [Parts Set Details [1]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
ALT-ST20-S 180-050-427
订购
ALT-ST20-M 180-050-428
订购
ALT-ST20-L 180-050-429
订购
ALT-ST20-LL 180-050-430
订购
ALT-ST20-LPS 180-050-423
订购
ALT-ST20-LPM 180-050-424
订购
ALT-ST20-LPL 180-050-425
订购
ALT-ST20-LPLL 180-050-426
订购
ALT-MP30 180-053-368
订购
ALT-GR 180-053-310
订购
AL127C-15 190-057-098
订购
AL127C-16 190-113-867
AL127C-17 190-057-099
订购
AL127C-19 190-113-868
AL127C-21 190-057-100
订购
AL127C-22 190-113-869
AL127C-23 190-057-101
订购
AL127C-24 190-113-870
AL127C-26 190-057-314
订购
AL127C-28 190-113-871
H360-D26-0T 160-029-086
360-P4W-30T 160-026-844
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 最小门厚 最大门厚 零件名称 材料 表面处理 部品名 仕上 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 附加功能 安装对象 规格 盖度量分类 打开角度 阻尼铰链形状 盖度-官网搜索用 推荐门厚 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 杯径 杯体部的孔径 EAN 重量(g)

ALT-ST20-S

订购

180-050-427

-

-

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224222

-

-

-

ALT-ST20-M

订购

180-050-428

-

-

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224239

-

-

-

ALT-ST20-L

订购

180-050-429

-

-

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224246

-

-

-

ALT-ST20-LL

订购

180-050-430

-

-

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224253

-

-

-

ALT-ST20-LPS

订购

180-050-423

-

-

連結プレート

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224185

-

-

-

ALT-ST20-LPM

订购

180-050-424

-

-

連結プレート

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224192

-

-

-

ALT-ST20-LPL

订购

180-050-425

-

-

連結プレート

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224208

-

-

-

ALT-ST20-LPLL

订购

180-050-426

-

-

連結プレート

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224215

-

-

-

ALT-MP30

订购

180-053-368

-

-

座金取付プレート

不锈钢

抛光

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932222310

-

-

-

ALT-GR

订购

180-053-310

-

-

-

鋼(SPCC)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)

-

ガイドローラー

ニッケルめっき/ホワイト

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932222303

-

-

-

AL127C-15

订购

190-057-098

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4580670161622

-

-

-

AL127C-16

190-113-867

-

-

轨道

光泽铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278013198

20

-

-

AL127C-17

订购

190-057-099

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4580670161639

-

-

-

AL127C-19

190-113-868

-

-

轨道

光泽铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278013204

20

-

-

AL127C-21

订购

190-057-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4580670161646

-

-

-

AL127C-22

190-113-869

-

-

轨道

光泽铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278013211

20

-

-

AL127C-23

订购

190-057-101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4580670161653

-

-

-

AL127C-24

190-113-870

-

-

轨道

光泽铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278013174

20

-

-

AL127C-26

订购

190-057-314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4580670161677

-

-

-

AL127C-28

190-113-871

-

-

轨道

光泽铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278013228

20

-

-

H360-D26-0T

160-029-086

18

30

隐形铰链

镀镍

-

-

-

-

-

本体

OLYMPIA系列

阻尼缓冲(内置)

内置阻尼(5级调节)

0mm(内置)

93°

横开用

内置(厚门用)

18~30mm(厚门)

银色

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932179171

-

100

102

360-P4W-30T

160-026-844

-

-

合页底座

镀镍

-

-

3

30

0mm(标准厚度)

底座

OLYMPIA系列

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932140379

-

400

25

向右滑动以查看更多信息


另售 [Parts Set Details [2]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
G-175 210-030-123
AL127-CH 180-120-522
订购
DU19-B4SBR 180-940-144
ALT-2V-AB 180-930-145
订购
ALT-2V-BB 180-930-146
订购
SC-107-13 120-041-310
ALT-ST20-D360-SP 180-054-283
订购
ALT-ST20-D360-MP 180-054-284
订购
ALT-ST20-D360-LLP 180-054-285
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 零件名称 材料 表面处理 部品名 主材料 门的打开方式 颜色 连接规格 嵌入孔径 表面处理/颜色 EAN 重量(g)

G-175

210-030-123

-

ポリエチレン(PE)

-

G型スベリ鋲

ナチュラル

-

-

-

-

-

-

4510932036979

1000

10000

-

AL127-CH

订购

180-120-522

-

ポリウレタン系エラストマー(TPU)

-

キャッチ

ブラック

-

-

-

-

-

-

4510932079723

-

-

-

DU19-B4SBR

180-940-144

滚轮

乙丙橡胶(EPDM)/钢

光泽铬酸盐(三价)

-

-

-

-

-

-

光泽铬酸盐(三价)/白

4510932080460

-

-

-

ALT-2V-AB

订购

180-930-145

滚轮托座

有色铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932080439

-

-

-

ALT-2V-BB

订购

180-930-146

滚轮托座

有色铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932080446

-

-

-

SC-107-13

120-041-310

内置螺纹

聚酰胺(PA)

-

-

-

聚酰胺(PA)

关联产品

直角(角)

25

-

4510932049870

1000

10000

0.8

ALT-ST20-D360-SP

订购

180-054-283

配件套件S型

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932225021

-

-

-

ALT-ST20-D360-MP

订购

180-054-284

パーツセットMタイプ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932225038

-

-

-

ALT-ST20-D360-LLP

订购

180-054-285

パーツセットL・LLタイプ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932225045

-

-

-

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

零件套件 [[选配件]无。包含所有需要的配件。]

型号
ALT-ST20-D360S-16
ALT-ST20-D360S-19
ALT-ST20-D360S-22
ALT-ST20-D360S-24
ALT-ST20-D360S-28
ALT-ST20-D360M-16
ALT-ST20-D360M-19
ALT-ST20-D360M-22
ALT-ST20-D360M-24
ALT-ST20-D360M-28
ALT-ST20-D360L-16
ALT-ST20-D360L-19
ALT-ST20-D360L-22
ALT-ST20-D360L-24
ALT-ST20-D360L-28
ALT-ST20-D360LL-16
ALT-ST20-D360LL-19
ALT-ST20-D360LL-22
ALT-ST20-D360LL-24
ALT-ST20-D360LL-28
型号 2D 3D RoHS 订货编码
ALT-ST20-D360S-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-347

ALT-ST20-D360S-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-348

ALT-ST20-D360S-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-349

ALT-ST20-D360S-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-350

ALT-ST20-D360S-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-351

ALT-ST20-D360M-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-352

ALT-ST20-D360M-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-353

ALT-ST20-D360M-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-354

ALT-ST20-D360M-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-355

ALT-ST20-D360M-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-356

ALT-ST20-D360L-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-357

ALT-ST20-D360L-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-358

ALT-ST20-D360L-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-359

ALT-ST20-D360L-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-360

ALT-ST20-D360L-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-361

ALT-ST20-D360LL-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-362

ALT-ST20-D360LL-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-363

ALT-ST20-D360LL-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-364

ALT-ST20-D360LL-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-365

ALT-ST20-D360LL-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-366

向右滑动以查看更多信息

选配件

型号
ALT-BR
型号 2D 3D RoHS 订货编码
ALT-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-120-340

向右滑动以查看更多信息

另售 [Parts Set Details [1]]

型号
ALT-ST20-S
ALT-ST20-M
ALT-ST20-L
ALT-ST20-LL
ALT-ST20-LPS
ALT-ST20-LPM
ALT-ST20-LPL
ALT-ST20-LPLL
ALT-MP30
ALT-GR
AL127C-15
AL127C-16
AL127C-17
AL127C-19
AL127C-21
AL127C-22
AL127C-23
AL127C-24
AL127C-26
AL127C-28
H360-D26-0T
360-P4W-30T
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ALT-ST20-S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-427

ALT-ST20-M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-428

ALT-ST20-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-429

ALT-ST20-LL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-430

ALT-ST20-LPS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-423

ALT-ST20-LPM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-424

ALT-ST20-LPL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-425

ALT-ST20-LPLL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-426

ALT-MP30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-053-368

ALT-GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-053-310

AL127C-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-057-098

AL127C-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-867

AL127C-17 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-057-099

AL127C-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-868

AL127C-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-057-100

AL127C-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-869

AL127C-23 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-057-101

AL127C-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-870

AL127C-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-057-314

AL127C-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-871

H360-D26-0T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-029-086

360-P4W-30T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-844

向右滑动以查看更多信息

另售 [Parts Set Details [2]]

型号
G-175
AL127-CH
DU19-B4SBR
ALT-2V-AB
ALT-2V-BB
SC-107-13
ALT-ST20-D360-SP
ALT-ST20-D360-MP
ALT-ST20-D360-LLP
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
G-175 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-123

AL127-CH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-120-522

DU19-B4SBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-940-144

ALT-2V-AB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-930-145

ALT-2V-BB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-930-146

SC-107-13 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-310

ALT-ST20-D360-SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-283

ALT-ST20-D360-MP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-284

ALT-ST20-D360-LLP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-285

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2024/11/30)

产品目录 (更新 2024/11/30)

说明书

●为达到最好的安装效果,施工时需要保证一定的安装精度。
●禁止切割滑轨。
●关门时请将门完全拉出后再关闭。否则可能会引发故障。
●双开门请另行设置门挡。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 垂直收藏五金 ALT-ST 下垂调节

  • 垂直收藏五金 ALT-ST20 内置 / 阻尼

  • ALT-ST Introduction at Interzum 2023

×
  • 垂直收藏五金 ALT-ST 下垂调节

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多