- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 玻璃门合页
- GH-G07SHK
不锈钢玻璃门用重力铰链GH-G07SHK
4 / 4搜索结果
筛选项目
- ●铰链下半部分的固定轴便于门的拆卸。
●利用门的重量和重力,从70°开始自动关闭。
●当门接近关闭位置时,自动关闭力会增加,以确保门能够安全关闭。这降低了因气压或其他外部因素导致意外开启的可能性。
●可用于有水的环境,例如淋浴间。
●在70°到160°之间自动开启。当与门挡一起使用时,可以在自动开启范围内保持门的开启状态。 - 配件
- ●十字槽平头螺钉 M5×14(不锈钢,表面处理与铰链类似)
●轴固定螺钉 - 另售
- ●玻璃边缘保护器
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-G07SHK-SM-R | 170-053-206 |
![]() |
|
![]() |
GH-G07SHK-SM-L | 170-053-205 |
![]() |
|
![]() |
GH-G07SHK-BL-R | 170-053-208 |
![]() |
|
![]() |
GH-G07SHK-BL-L | 170-053-207 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
GH-G07SHK-SM-R |
GH-G07SHK-SM-L |
GH-G07SHK-BL-R |
GH-G07SHK-BL-L |
产品目录

注
●在确定玻璃尺寸时,优先考虑门的重量。
●铰链不会将门固定在完全关闭或完全打开的位置。为了将门保持在关闭状态,请使用磁性门吸。安装门挡以在门打开时(70°到160°)固定门。
●注意不要过度拧紧固定螺钉。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 玻璃门合页
- GH-G07SHK
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。