2100GL

锁芯玻璃锁2100GL

2 / 2搜索结果

筛选项目

glass showcase, glass display, glass cabinet


glass showcase, glass display, glass cabinet

●不分左右。
●另外还备有锁舌为钩爪状的2100GLK型。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
2100GL-B 150-001-057
订购
2100GL-D 150-001-058
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 最小适用玻璃厚度 最大适用玻璃厚度 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙插拔 钥匙旋转角度 钥匙形状 用途 安装面 开锁时 颜色 总锁系列 主钥匙功能 高级 陈列柜产品种类 类别 陈列柜门规格 EAN 重量(g)

2100GL-B

订购

150-001-057

不同型号

4

6

0~50

黄铜

1个

90°

锯齿状

单开

玻璃

钥匙不可拔出

亚光银

2100

标准

钥匙

玻璃锁

单开

4510932019316

12

75

2100GL-D

订购

150-001-058

相同型号

4

6

0~50

黄铜

1个

90°

锯齿状

单开

玻璃

钥匙不可拔出

亚光银

2100

标准

钥匙

玻璃锁

单开

4510932019323

12

75

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Cut Out Dimension
内容 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
2100GL-B
2100GL-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
2100GL-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-057

2100GL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-058