- 家具五金·建筑五金产品
- 锁
- 玻璃门锁
- GL-UU32
玻璃锁用嵌入底座GL-UU32
2 / 2搜索结果
筛选项目
- ●只需压入安装孔即可,施工方便。
●看不到孔加工面,也无需螺钉,安装后外观整洁。
●内侧的翼片可减少锁门时的晃动和声音。 - 规格
- — Can be used with GS-GL5 and 1310GL locks.
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
— If the installation is loose, please use adhesive bond to fix the plate.
— Thickness of the lock plate should be less than 3 mm.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 锁
- 玻璃门锁
- GL-UU32
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。