360-DP2-P4

垫板360-DP2-P4

1 / 1搜索结果

筛选项目
●外置的门梃侧的盖度可减少2 mm(2片重叠时为4 mm)。
●内置的门梃侧的间隙可增加2 mm(2片重叠时为4 mm)。
[Available Mounting Plate]
—360-P4W-30T

—360-P4W-30T+5

—360-P4W-32T

—360-P4W-32T+5

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
360-DP2-P4 160-046-075
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 颜色 类别 系列 1袋 EAN 重量(g)

360-DP2-P4

160-046-075

聚缩醛(POM)

关联产品

OLYMPIA系列

50个

4510932189347

500

2.6

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
360-DP2-P4
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
360-DP2-P4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-075