360-P4W-32T

安装底座360-P4W-32T

1 / 1搜索结果

筛选项目

规格
— Value of H for inset installation is "door thickness + 17 mm".
— When using with the GH-360FP, value of H is "door thickness + 19 mm".
可选项目
●安装底座 安装夹具 360-JIG
推荐螺钉
●M4圆沉头小螺钉

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
360-P4W-32T 160-026-845
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 EAN 重量(g)

360-P4W-32T

160-026-845

镀镍

3

32

0mm(标准厚度)

底座

OLYMPIA系列

4510932140386

400

25

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
360-P4W-32T
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
360-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-845