- 家具五金·建筑五金产品
- 滑轨
- 钢制全程滑轨
- 3670
钢制阻尼三节滑轨3670
5 / 5搜索结果
筛选项目
- 自关阻尼
- ●滑轨3670 的金色规格。
●可将内滑轨完全抽出三节式滑轨。
●利用外轨安装部的缓冲吸收效果,即使橱柜略有变形也能顺畅滑动。
●带树脂制弹簧,可吸收噪音、冲击。
●可通过操作控制杆脱卸内轨。 - 规格
- — Self and soft closing position:
- 300-350 type: 20 mm distance from closed position
- 400-500 type: 36 mm distance from closed position
— The maximum width of the drawer is the slide length + 200mm. - 配件
- Truss head tapping screw 4 x 12 (Gold plating)
相关信息
图纸/插图
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3670-300GA | 190-037-612 |
![]() |
|
![]() |
3670-350GA | 190-037-613 |
![]() |
|
![]() |
3670-400GA | 190-037-614 |
![]() |
|
![]() |
3670-450GA | 190-037-615 |
![]() |
|
![]() |
3670-500GA | 190-037-616 |
![]() |
Sold in pairs (2 pcs)
CAD下载
本体
型号 |
---|
3670-300GA |
3670-350GA |
3670-400GA |
3670-450GA |
3670-500GA |
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书
Installation Manual (English) | 1178_2_3670_e.pdf |
---|
注
— Do not push with a strong force to prevent oil leakage when soft-closing mechanism is in operation.
— Scratches on gold plating may become conspicuous. Please handle it with care during installation.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 滑轨
- 钢制全程滑轨
- 3670
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×