4670

钢制阻尼三节滑轨 带自关阻尼功能 镀金规格4670

5 / 5搜索结果

筛选项目
  • 钢制阻尼三节滑轨 带自关阻尼功能 镀金规格
  • 带自关阻尼功能 金色规格
  • 4670

  • 自关阻尼
●滑轨4670 的金色规格。
●三节式滑轨。
●利用外轨安装部的缓冲吸收效果,即使橱柜略有变形也能顺畅滑动。
●带树脂制弹簧,可吸收噪音、冲击。
●可通过操作控制杆脱卸内轨。
规格
— 自关阻尼规格:
- 滑轨长度300-350 mm: 抽屉完全关闭前20 mm处启动
- 滑轨长度400-500 mm: 抽屉完全关闭前36 mm处启动
— 抽屉最大宽度为滑轨长度 + 200mm.
配件
十字槽圆头自攻螺钉 4 x 12 (镀金)

相关信息

图纸/插图

  • Self and Soft Closing
  • Full Extension (3 Members)
  • Easy to Detach

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
4670-300GA 190-037-617
4670-350GA 190-037-618
4670-400GA 190-037-619
4670-450GA 190-037-620
4670-500GA 190-037-621
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 轨道长度 移动距离 C D F 承重N/一对 承重kgf/一对 滑动 滑轨类型 高度H 宽度W 材料 动作 脱卸 特征 颜色 重量g/一对 打开锁定・保持 关闭时锁定・保持 A E B EAN 重量(g)

4670-300GA

190-037-617

300

275

174

119

229

196

20

3段式

滑轨

45.5

12.5

自关&阻尼

静音

850

-

-

-

4510932177054

10

850

4670-350GA

190-037-618

350

353

224

119

279

245

25

3段式

滑轨

45.5

12.5

自关&阻尼

静音

990

96

183

-

4510932177061

10

990

4670-400GA

190-037-619

400

404

254

119

329

245

25

3段式

滑轨

45.5

12.5

自关&阻尼

静音

1130

96

199

-

4510932177078

10

1130

4670-450GA

190-037-620

450

455

294

119

379

294

30

3段式

滑轨

45.5

12.5

自关&阻尼

静音

1270

128

247

-

4510932177085

10

1270

4670-500GA

190-037-621

500

505

344

119

429

343

35

3段式

滑轨

45.5

12.5

自关&阻尼

静音

1440

96

295

160

4510932177092

10

1440

向右滑动以查看更多信息

按套(1套2根滑轨)售卖


CAD下载

本体

型号
4670-300GA
4670-350GA
4670-400GA
4670-450GA
4670-500GA
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
4670-300GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-617

4670-350GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-618

4670-400GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-619

4670-450GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-620

4670-500GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-621

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1179_2_4670_e.pdf

— 自关阻尼功能动作时,请勿用力按入。否则可能会导致漏油。
— 金色表面容易被划伤,使用时请注意。