- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 罩盖
- DMC2
插座盖板DMC2
7 / 7搜索结果
筛选项目
- ●新增加了金属盖板型。
●可在水平面和垂直面上安装。
●厚度仅为7 mm(树脂型)、7.8 mm(金属盖板型)的薄板,外观平坦、
整洁。
●盖板采用耐化学性优异的PBT树脂制作。
●带自动关闭防尘盖。
●表面处理为拉丝的金属盖板型产品采取了防指纹处理。
●颜色为褐色(金属盖板型)、金色的产品采取了防擦伤特殊处理。 - 关于金属材质盖板产品的使用注意
- ·请在盖板保持全开的状态下插入或拔取电源插头。
※盖板非全开状态下有可能与插头接触发生短路。
视频
规格表
本体
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
DMC2-S-MC-HL | 210-045-348 |
![]() |
![]() |
DMC2-S-MC-BL | 210-045-349 |
![]() |
![]() |
DMC2-S-MC-BR | 210-045-350 |
![]() |
![]() |
DMC2-S-MC-GL | 210-045-351 |
![]() |
CAD下载
特有图纸(安装、轨迹、加工)
本体
型号 |
---|
DMC2-MC-BL |
DMC2-MC-WT |
DMC2-MC-BR |
本体
型号 |
---|
DMC2-S-MC-HL |
DMC2-S-MC-BL |
DMC2-S-MC-BR |
DMC2-S-MC-GL |
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 罩盖
- DMC2
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×