GH-456C

带扣力玻璃门铰链GH-456C

3 / 3搜索结果

筛选项目

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • 带扣力玻璃门铰链
  • 外置门用
  • GH-456C

glass showcase, glass display, glass cabinet

●抛光处理提升陈列柜高级感。
●外置门用玻璃门铰链。
●安装后的门可调节(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
推荐螺钉
—Size 4 truss head tapping screw or size 3.8 round head wood screw

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GH-456C-SN 170-020-968
GH-456C-CR 170-020-969
GH-456C-GC 170-020-970
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 表面处理 最大门宽 最大门高 玻璃厚度 承重N/2个 承重kgf/2个 主材料 本体类型 附加功能 用途 形状 侧板材质 安装 自闭功能 陈列柜产品种类 本体长度L 最大门宽/2个 最大门高/2个 EAN

GH-456C-SN

170-020-968

缎面镀镍

600

1200

5/6/8

148

15

黄铜

玻璃合页

带扣力

家具/展示柜用

普通型

盖度

合页・铰链

45

600

1200

4510932021012

10

GH-456C-CR

170-020-969

镀铬

600

1200

5/6/8

148

15

黄铜

玻璃合页

带扣力

家具/展示柜用

普通型

盖度

合页・铰链

45

600

1200

4510932021029

10

GH-456C-GC

170-020-970

镀金

600

1200

5/6/8

148

15

黄铜

玻璃合页

带扣力

家具/展示柜用

普通型

盖度

合页・铰链

45

600

1200

4510932021036

10

向右滑动以查看更多信息

*Load capacity has priority over glass size.


CAD下载

本体

型号
GH-456C-SN
GH-456C-CR
GH-456C-GC
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GH-456C-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-968

GH-456C-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-969

GH-456C-GC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-970

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1226_2_gh456c_e.pdf

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.