GH-456N

玻璃门铰链GH-456N

3 / 3搜索结果

筛选项目

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • 玻璃门铰链
  • 外置门用
  • GH-456N

glass showcase, glass display, glass cabinet

●抛光处理提升陈列柜高级感。
●外置门用玻璃门铰链。
●安装后的门可调节(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
推荐螺钉
—Size 4 Countersunk head tapping screw or size 3.8 countersunk head wood screw

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GH-456N-SN 170-090-702
GH-456N-CR 170-090-703
GH-456N-GC 170-090-704
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 表面处理 最大门宽 最大门高 玻璃厚度 承重N/2个 承重kgf/2个 主材料 本体类型 用途 形状 侧板材质 安装 自闭功能 陈列柜产品种类 本体长度L 最大门宽/2个 最大门高/2个 EAN

GH-456N-SN

170-090-702

缎面镀镍

600

1200

5/6/8

148

15

黄铜

玻璃合页

家具/展示柜用

普通型

盖度

合页・铰链

45

600

1200

4510932021043

10

GH-456N-CR

170-090-703

镀铬

600

1200

5/6/8

148

15

黄铜

玻璃合页

家具/展示柜用

普通型

盖度

合页・铰链

45

600

1200

4510932021050

10

GH-456N-GC

170-090-704

镀金

600

1200

5/6/8

148

15

黄铜

玻璃合页

家具/展示柜用

普通型

盖度

合页・铰链

45

600

1200

4510932021067

10

向右滑动以查看更多信息

*Load capacity has priority over glass size.


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Cut Out Dimension
内容 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
GH-456N-SN
GH-456N-CR
GH-456N-GC
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GH-456N-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-702

GH-456N-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-703

GH-456N-GC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-704

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf

—Without catch. For type with catch, Refer to GH-456C.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.