HCZ-80

移门扣HCZ-80

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 移门扣
  • 带指示器
  • HCZ-80

●带指旋器式指示器的玻璃/木门用移门扣。
●利用内部机构,上锁时通过锁扣将门拉向门框。
●附带门未关闭就无法上锁的触发器(安全装置)。
●门打开后,锁扣及触发器无突出,外观平坦。
配件
• Size M4 countersunk hex socket bolt (for door mounting)

• Size M3 countersunk hex socket bolt (for cover mounting)

* The required screws differ depending on the door thickness. See the Types of Screws Included table for details.
另售
• Strike box HCZ-80B-CR, HCZ-80B-SN

• Strike plate ZL-2402-FB

视频

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    Cut Out Dimensions: When using strike box

  • 所有显示

    Emergency Unlocking Method

    The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above.

  • 所有显示

    With Safety Feature

    The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed.

  • 所有显示

    Flat when Door is Open

    When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude.

  • 所有显示

    When combined (indicator side)

  • Cut Out Dimensions: When using strike box
  • Emergency Unlocking Method

    The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above.
  • With Safety Feature

    The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed.
  • Flat when Door is Open

    When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude.
  • When combined (indicator side)

规格表

本体 [[Main Body]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HCZ-80G-CR 150-040-969
HCZ-80G-SN 150-040-970
HCZ-80W-CR 150-040-971
HCZ-80W-SN 150-040-972
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 最小适用门厚 最大适用门厚 材料 表面处理 用途 安装面 指示器 阻尼缓冲 自动关闭 EAN 重量(g)

HCZ-80G-CR

150-040-969

玻璃门用

10

12.7

锌合金(ZDC)

镀铬

移门

玻璃

4510932185066

1

1050

HCZ-80G-SN

150-040-970

玻璃门用

10

12.7

锌合金(ZDC)

缎面镀镍

移门

玻璃

4510932185073

1

1050

HCZ-80W-CR

150-040-971

木门用

33

45

锌合金(ZDC)

镀铬

移门

玻璃

4510932185080

1

1050

HCZ-80W-SN

150-040-972

木门用

33

45

锌合金(ZDC)

缎面镀镍

移门

玻璃

4510932185097

1

1050

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Strike Box (sold separately)]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HCZ-80B-CR 150-040-973
HCZ-80B-SN 150-040-974
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 EAN 重量(g)

HCZ-80B-CR

150-040-973

锌合金(ZDC)

镀铬

4510932185103

1

500

HCZ-80B-SN

150-040-974

锌合金(ZDC)

缎面镀镍

4510932185110

1

500

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Strike Plate (sold separately)]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-2402-FB 140-040-975
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 材料 表面处理 EAN 重量(g)

ZL-2402-FB

140-040-975

木门用

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

4510932185127

50

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Main Body]]

型号
HCZ-80G-CR
HCZ-80G-SN
HCZ-80W-CR
HCZ-80W-SN
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HCZ-80G-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-040-969

HCZ-80G-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-040-970

HCZ-80W-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-040-971

HCZ-80W-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-040-972

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Strike Box (sold separately)]]

型号
HCZ-80B-CR
HCZ-80B-SN
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HCZ-80B-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-040-973

HCZ-80B-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-040-974

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Strike Plate (sold separately)]]

型号
ZL-2402-FB
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ZL-2402-FB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-040-975

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

说明书

Installation Manual (English) 1218_1_hcz80_e.pdf

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • LEVER BOLT HCZ-80 With Indicator

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多