- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-IT
扭矩铰链HG-IT
6 / 6搜索结果
- 通过我司内部2万次开关测试
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●安装与本体相同颜色的盖罩(另售)后,可盖住安装孔,外观整洁。
●带标有扭矩值的印记。
●另备有相同型号的无扭矩型(无扭矩铰链)(HG-ITSF、HG-ITMF)。
使用多个铰链时,通过组合使用扭矩铰链和无扭矩型铰链,可进行扭
矩调节。 - 规格
- —Operating temperature: -10°C–50°C
- 应用
- —LCD, monitoring camera, etc.
- 另售
- —Cover
视频
相关信息
规格表
本体 [[Hinge]]
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-ITS25 | 170-090-106 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITS35 | 170-090-115 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITM50 | 170-090-114 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITM70 | 170-090-113 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITSF | 170-090-999 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITMF | 170-090-998 |
![]() |
另售 [[Cover] Sold Separately]
CAD下载
本体 [[Hinge]]
型号 |
---|
HG-ITS25 |
HG-ITS35 |
HG-ITM50 |
HG-ITM70 |
HG-ITSF |
HG-ITMF |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-ITS25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-106 |
HG-ITS35 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-115 |
HG-ITM50 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-114 |
HG-ITM70 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-113 |
HG-ITSF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-999 |
HG-ITMF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-998 |
另售 [[Cover] Sold Separately]
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
—Be sure to read the "Cautions".
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-IT
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。