- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-ITJ4080
可调节式扭矩铰链HG-ITJ4080
1 / 1搜索结果
筛选项目
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- 通过我司内部2万次开关测试
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●扭矩可调节(4 ~8N・m/个)。
●扭矩不会低于4N・m,安全可靠。可减少盖板或门落下的事故。
●扭矩高,并且铰链尺寸小,可节省空间。 - 规格
- —Operating temperature: 0°C~40°C
视频
相关信息
规格表
CAD下载
产品目录
注
—Be sure to read the "Cautions".
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
—Use a spanner (nominal size 13) for torque adjustment.
—Do not forcibly remove the torque adjustment nut.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-ITJ4080
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×