HG-JG150

重力阻尼缓冲铰链HG-JG150

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 重力阻尼缓冲铰链
  • Self and Soft Close
  • HG-JG150

  • Passed 50,000 open/close private test
  • 缓慢关闭
●靠门重自动关闭,通过阻尼器可实现缓慢安全关闭的铰链。●拆卸式铰链可以简单的实现门的安装和拆卸。●可调节关门速度。●关门时(0°)无法拆卸的构造。●门的位置可调节(前后、左右各±3 mm)。
规格
●使用温度:0℃~40℃●上下各1个/套
配件
●盖罩●调节片
推荐螺钉
●M6 扁头小螺钉、盘头小螺钉●M6 内六角螺栓、半圆头螺栓

视频

相关信息

图纸/插图

  • [Installation of Left-handed Type]
  • [Door Motion]
  • [Speed Adjustment]
    Closing speed can be adjusted with the screw of the soft-close hinge which is for the upper side.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-JG150R-CR 170-048-340
HG-JG150L-CR 170-048-341
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 门梃 表面处理 门宽mm 适用门高mm 承重kgf/1套 阻尼铰链形状 长度L 宽度W EAN 重量(g)

HG-JG150R-CR

170-048-340

右门梃用

镀铬

900以下

2400以下

10~20

横开用

150

34.6

4510932191913

1

10

995

HG-JG150L-CR

170-048-341

左门梃用

镀铬

900以下

2400以下

10~20

横开用

150

34.6

4510932191920

1

10

995

向右滑动以查看更多信息

Sold in set of two hinges. (soft-close hinge and self-close hinge)


CAD下载

本体

型号
HG-JG150R-CR
HG-JG150L-CR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-JG150R-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-340

HG-JG150L-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-341

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●请在框体上另行设置止动器,以确保开闭时不超过可动角度。

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • GRAVITY SOFT-CLOSE HINGE HG-JG150 Self and Soft Close

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多