阻尼铰链系列
用于侧开门(垂直安装)
使用我司的阻尼铰链,增强安全性,打造设备差异化!
什么是侧开门用阻尼铰链?
阻尼铰链是指内置阻尼器的铰链。 只需安装铰链就能实现轻柔缓慢关闭,无需另置挡板或闭门器。
世嘉智尼阻尼铰链优势
安全性能UP
阻尼缓慢关闭功能可减少内部设备的震动,防止夹手。
防止门意外打开
阻尼缓慢关闭功能将门保持在关闭位置。
方便调节
阻尼关闭速度方便调节(使用六角扳手)。
阻尼铰链产品线
推荐侧开门使用
FAQ
Q. 打开多少度阻尼关闭功能开始起效?
A. HG-JG的角度为65°,HG-JV65的角度为35°。
Q.是否推荐搭配磁吸或碰珠一起使用?
A. 阻尼关闭功能有助于将门保持在关闭位置。但如果您希望门保持牢牢关闭,建议您安装一个单独的锁扣。
Q. 可以安装在顶盖上使用吗?
A. HG-JG 及 HG-JV65 不能安装在顶盖使用。 如果您想寻找顶部开启的阻尼关闭铰链,请从选型工具中选择符合您要求的铰链"给力世嘉".Q. 铰链之间的安装间隔有什么具体的要求吗?
A.较大的安装间隔有利于实现更好的承载能力,防止门下垂。 所以请使安装间隔尽可能大。最近查看的项目