HG-JHS9-S

自开式阻尼铰链HG-JHS9-S

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 自开式阻尼铰链
  • 侧面安装式
  • HG-JHS9-S

  • 通过我司内部5万次开关测试
●自开式顶盖用小型阻尼铰链。通过与按压式碰珠等一起使用,可
将顶盖轻缓弹起。
●内置规格。
●可用内六角扳手调节盖板的开启速度。
规格
—Operating temperature: 0°C–40°C
应用
—Small lid for conference table, small cover of mechanical equipment, etc.
推荐螺钉
—Countersunk head screw M3, Binding head screw M3, Countersunk head tapping screw 3, Binding head tapping screw 3, etc.

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
HG-JHS9-S-BL 170-028-293
HG-JHS9-S-WT 170-028-294
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 颜色 扭矩kgf・cm/1套 扭矩N・m/1套 打开角度 主材料 类别 宽度W 长度L 阻尼铰链形状 EAN 重量(g)

HG-JHS9-S-BL

170-028-293

0.28~0.44

0.027~0.043

105°

聚缩醛(POM)

特殊型

32

45

特殊型

4510932162357

40

440

38

HG-JHS9-S-WT

170-028-294

0.28~0.44

0.027~0.043

105°

聚缩醛(POM)

特殊型

32

45

特殊型

4510932162340

40

440

38

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-JHS9-S-BL
HG-JHS9-S-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-JHS9-S-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-293

HG-JHS9-S-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-294

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1165_3_hg_jhs9_e.pdf

—Be sure to read the "Cautions".

—Sold in pairs.

—Make sure to mount spring unit at L side of the body. Check if damper is mounted at R side.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.

—Install a push latch (sold separately) to keep the lid at closed position.

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-JHM9 - Mini damper hinge

  • HG-JHS9 - Self opening damper hinge

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多