HG-JHW16S

阻尼铰链HG-JHW16S

5 / 5搜索结果

筛选项目
  • 阻尼铰链
  • HG-JHW16S

  • 通过我司内部7万次开关测试
  • Soft Motion
●装有LAPCON阻尼铰链UDH-16S型 的表面安装式阻尼铰链。
●与阻尼方向相反(若阻尼器在关闭方向有效,则为开启方向)的转动也非常顺畅。
●与形状相同的无阻尼铰链组合后,可在1个铰链的扭矩下使用,因此适用于各种顶盖尺寸。
规格
—Operating temperature: 0℃~40℃
应用
—Top-opening lids and upper covers of various cabinets
推荐螺钉
—M5 hexagon socket head cap screws (4 pcs)
—Washers 5 (4 pcs)

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-JHW16S-00 170-027-419
HG-JHW16S-34 170-027-420
HG-JHW16S-50 170-027-421
HG-JHW16S-34G 170-027-422
HG-JHW16S-50G 170-027-423
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 阻尼方向(外装时) 主材料 表面处理 类别 长度L 宽度W 铝框尺寸 铝框槽宽 使用用途 产品类型 阻尼铰链形状 扭矩N・m/1个 扭矩kgf・cm/1个 EAN 重量(g)

HG-JHW16S-00

170-027-419

无阻尼

PBT树脂

浮雕

平合页型

85

59

40

8
10

门・上盖板

合页

平合页型

-

-

4510932141192

30

52

HG-JHW16S-34

170-027-420

关闭方向

PBT树脂

浮雕

平合页型

85

59

40

8
10

门・上盖板

合页

平合页型

2.0~3.4

20.4~34.7

4510932141208

30

83

HG-JHW16S-50

170-027-421

关闭方向

PBT树脂

浮雕

平合页型

85

59

40

8
10

门・上盖板

合页

平合页型

3.4~5.0

34.7~51.0

4510932141215

30

83

HG-JHW16S-34G

170-027-422

开启方向

PBT树脂

浮雕

平合页型

85

59

40

8
10

门・上盖板

合页

平合页型

2.0~3.4

20.4~34.7

4510932141222

30

83

HG-JHW16S-50G

170-027-423

开启方向

PBT树脂

浮雕

平合页型

85

59

40

8
10

门・上盖板

合页

平合页型

3.4~5.0

34.7~51.0

4510932141239

30

83

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-JHW16S-00
HG-JHW16S-34
HG-JHW16S-50
HG-JHW16S-34G
HG-JHW16S-50G
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-JHW16S-00 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-027-419

HG-JHW16S-34 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-027-420

HG-JHW16S-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-027-421

HG-JHW16S-34G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-027-422

HG-JHW16S-50G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-027-423

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Instruction Manual HG-JHW16S (English) 1263_2_hg_jhw16s_e.pdf
Instruction Manual HG-JHW16SG (English) 1264_2_hg_jhw16sg_e.pdf

—Be sure to read the “Cautions” .
—Torque range is the value when using one hinge(when two hinges with identical torque is used forone lid, the value is doubled).
—Install a stopper such as a stay at the lid opening/closing position (0~120 degree or less) for not exceeding the specified swivelling range.
—When installing, ensure that both hinge shafts are
levelled and aligned.
—Do not disassemble or modify the product.

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-JHW16S - Damper Hinge

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多