- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 助力协助铰链
- HG-PA200, HG-PA201
助力协助铰链HG-PA200, HG-PA201
6 / 6搜索结果
- 助力协助
- 缓慢关闭
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- ●扭矩峰值角度35°的类型(HG-PA201型)适用于有一定高度、进深小的顶盖。
●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板(助力协助功能)。
●利用阻尼器,即使在关闭顶盖时松手,也会缓慢关闭,使用安全(阻尼缓冲功能)。
●扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节(±5%)。
●通过安装树脂盖罩,可隐藏本体及安装孔,外观整洁。
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-PA200-15 | 170-025-668 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA200-20 | 170-025-669 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA200-25 | 170-025-670 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA201-15 | 170-029-741 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA201-20 | 170-029-742 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA201-25 | 170-029-743 |
![]() |
选配件 [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
CAD下载
特有图纸(安装、轨迹、加工)
内容 |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
本体
型号 |
---|
HG-PA200-15 |
HG-PA200-20 |
HG-PA200-25 |
HG-PA201-15 |
HG-PA201-20 |
HG-PA201-25 |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-PA200-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-668 |
HG-PA200-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-669 |
HG-PA200-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-670 |
HG-PA201-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-741 |
HG-PA201-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-742 |
HG-PA201-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-743 |
选配件 [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
产品目录
说明书
Installation Manual_HG-PA200 (English) | 0978_2_hg_pa200_e.pdf |
---|---|
Installation Manual_HG-PA201 (English) | 1000_2_hg_pa201_e.pdf |
注
—Be sure to read the "cautions."
—Install a stopper (not included) on the cabinet to prevent exceeding the operating angle during opening or closing.
—For HG-PA200 and HG-PA201, centre-of-gravity positions of the applicable doors are different.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 助力协助铰链
- HG-PA200, HG-PA201
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。