- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 助力协助铰链
- HG-PA230, HG-PA231
助力协助铰链HG-PA230, HG-PA231
6 / 6搜索结果
- 助力协助
- 缓慢关闭
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- ●扭矩峰值角度35°的型号(HG-PA231型)适用于有一定高度、进深小的顶盖。
●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板(助力协助功能)。
●利用阻尼器,即使在关闭顶盖时松手,也会缓慢关闭,使用安全(阻尼缓冲功能)。
●扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节(±5%)。
●可将开启角度限制为55°或80°。
●也可将开启角度控制在15°~ 90°之间(定制)。
●钣金专用。
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-PA230-15 | 170-025-671 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA230-20 | 170-025-672 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA230-25 | 170-025-673 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA231-15 | 170-029-744 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA231-20 | 170-029-745 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA231-25 | 170-029-746 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
HG-PA230-15 |
HG-PA230-20 |
HG-PA230-25 |
HG-PA231-15 |
HG-PA231-20 |
HG-PA231-25 |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-PA230-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-671 |
HG-PA230-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-672 |
HG-PA230-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-673 |
HG-PA231-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-744 |
HG-PA231-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-745 |
HG-PA231-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-746 |
产品目录
说明书
Installation Manual_HG-PA230 (English) | 0980_1_hgpa230_e.pdf |
---|---|
Installation Manual (English) | 1002_1_hgpa231_e.pdf |
注
—Be sure to read the "Cautions".
—For HG-PA230 and HG-PA231, centre-of-gravity positions of the applicable doors are different. Please refer to How to Select for model selection.
—When not installing the angle-regulating fitting, ensure that a separate stopper (not included) is installed on the cabinet to prevent the door from opening or closing beyond the operating angle.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 助力协助铰链
- HG-PA230, HG-PA231
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。