HG-TU
筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 扭矩内合页
  • HG-TU

  • 不含润滑油
  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●安装在门的背面,从外面看不到合页,可将门定位在任意角度。
●将轴设置在水平方向或垂直方向均可使用。

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TUF 170-052-628
HG-TU03 170-022-304
HG-TU07 170-022-305
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 主要表面处理 类别 规格-检索用 安装方向 长度L 宽度W 扭矩N・m※ 扭矩kgf・cm※ 公差N・m※ 公差kgf・cm※ EAN 重量(g)

HG-TUF

170-052-628

不锈钢(SUS304)

抛光

隐形铰链・暗铰链型

无润滑脂

水平|垂直

40

67

-

-

-

-

4510932217453

20

200

50

HG-TU03

170-022-304

不锈钢(SUS304)

抛光

隐形铰链・暗铰链型

无润滑脂

水平|垂直

40

67

0.35

3.6

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932023016

20

200

50

HG-TU07

170-022-305

不锈钢(SUS304)

抛光

隐形铰链・暗铰链型

无润滑脂

水平|垂直

40

67

0.7

7.1

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932023023

20

200

50

向右滑动以查看更多信息

*Since torque will decrease due to long-term use, temperature, humidity and other factors, it is set to a higher level at delivery.


CAD下载

本体

型号
HG-TUF
HG-TU03
HG-TU07
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TUF DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-052-628

HG-TU03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-022-304

HG-TU07 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-022-305

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Be sure to read the "Cautions".

—When installing, ensure that both hinge shafts are aligned.