HG-TUWA

扭矩内合页HG-TUWA

2 / 2搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 扭矩内合页
  • Wide Opening
  • HG-TUWA

  • 不含润滑油
  • 通过我司内部2万次耐久性测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●扭矩内合页HG-TU型 的高扭矩、大角度开启(130°)规格。
●安装在门的背面,从外面看不到合页,可将门定位在任意角度。
●轴在水平或垂直方向设置均可使用。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TUWA07 170-034-313
HG-TUWA15 170-034-314
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 类别 规格-检索用 安装方向 主材料 主要表面处理 长度L 宽度W 公差N・m 公差kgf・cm EAN 重量(g)

HG-TUWA07

170-034-313

0.7

7.1

隐形铰链・暗铰链型

无润滑脂

水平|垂直

不锈钢(SUS304)

抛光

40

61

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932168120

20

100

88

HG-TUWA15

170-034-314

1.5

15.3

隐形铰链・暗铰链型

无润滑脂

水平|垂直

不锈钢(SUS304)

抛光

40

61

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932168137

20

100

88

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TUWA07
HG-TUWA15
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TUWA07 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-313

HG-TUWA15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-314

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Be sure to read the "Cautions".

—When installing, ensure that both hinge shafts are aligned.